(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เครื่องขัดกระดาษทราย ใช้ขัดเเต่งผิวชิ้นงาน

เครื่องขัดกระดาษทราย ใช้ขัดเเต่งผิวชิ้นงาน เครื่องขัดกระดาษทราย ใช้ขัดเเต่งผิวชิ้นงาน

เครื่องขัดกระดาษทราย เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สำหรับขัดแต่ง ลับคมผิวของชิ้นงานที่เป็นวัสดุประเภทไม้ เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก เป็นต้นเพื่อให้ชิ้นงานมีความเรียบเนียนสวยงาม โดยทั่วไปเครื่องขัดกระดาษทรายจะมีให้เลือกใช้งานหลายแบบทั้งเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่นเครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน เครื่องขัดกระดาษทรายแบบกลม และเครื่องขัดกระดาษทรายแบบแท่นผสม เป็นต้น ซึ่งตัวเครื่องแต่ละแบบจะมีลักษณการใช้งานที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีปุ่มสวิตช์เปิด-ปิด และมีฐานรูปสี่เหลี่ยมที่สามารถยึดแผ่นรองกระดาษทรายไว้ไม่ให้ย่นหรือฉีกขาดได้ง่าย ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ขัดได้เรียบและสม่ำเสมอและยังช่วยประหยัดเวลาในการตกแต่งชิ้นงานได้อีกด้วย

เลือกซื้อ เครื่องขัดกระดาษทราย

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 9031

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 9031 12,903 ฿ truck10 วัน • การตัดที่ทรงพลังและรวดเร็ว
• การ งานลับคม/งานเจียรไน รูปทรงที่ซับซ้อนทรงพลังในพื้นที่ จำกัด

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน BELTON ไม่มีที่ มือจับ ย่อย

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน BELTON ไม่มีที่ มือจับ ย่อย 18,885 ฿ truck1 วัน • สามารถเปลี่ยน สายพาน การขัดเงา ได้อย่างง่ายดาย
• สามารถปรับ มุม ตัวเครื่อง (ยาม) ได้ตาม ตำแหน่ง งานและ รูปทรง ของ ชิ้นงาน

Mini Beltsander

Mini Beltsander 19,110 ฿ truck1 วัน • เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน ขนาดกะทัดรัดที่ช่วยเร่ง งานขัด และลบคม
• โปรดใช้กับ ตัวควบคุม UC903 (230 V)

แขน สายพาน

แขน สายพาน 3,734 ฿ truckสอบถาม • แขน สายพาน สำหรับ Mini Beltsander BS33สามารถติดตั้งกับ สายพาน ทรายกว้าง 4 ถึง 8 มม.

สายพาน โค เนีย【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน โค เนีย【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,250 ฿ truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับโลหะที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการอุดตันเช่น อะลูมิเนียม สเตนเลส ทองเหลือง เป็นต้น

สายพาน ขัด【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน ขัด【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,046 ฿ truckสอบถาม • ผลกระทบน้อยลงแม้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วรอบสูงทำให้การ งานลับคม/งานเจียรไน มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสัมผัสที่นุ่มนวล

สายพาน ทรายสำหรับโลหะ

สายพาน ทรายสำหรับโลหะ 1,046 ฿ truckสอบถาม • ผลกระทบน้อยลงแม้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วรอบสูงทำให้การ งานลับคม/งานเจียรไน มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสัมผัสที่นุ่มนวล

สายพานผ้าเรซิ่น BY10/BY20/EYB / EZB.【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพานผ้าเรซิ่น BY10/BY20/EYB / EZB.【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 122 ฿ truckสอบถาม • ต่อปลายทั้งสองด้านของผ้า / กระดาษขัดให้เป็นสายพาน
• เนื่องจากเม็ดขัดจะถูกลบออกจากส่วนที่เป็นรอยต่อเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นผิวสำเร็จรูปจึงสามารถขัดได้อย่างมั่นคงโดยไม่เกิดรอยต่อ

สายพาน เฟลท์

สายพาน เฟลท์ 373 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ การขัดเงา และเช็ดในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว กระจก
• เหมาะสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิว กระจกที่วัตถุสะท้อนออกมาชัดเจนเหมือนกระจก

สายพาน ไขว้ เรซิ่น

สายพาน ไขว้ เรซิ่น 56 ฿ truckสอบถาม • ต่อปลายทั้งสองด้านของผ้า / กระดาษขัดให้เป็นสายพาน
• เนื่องจากเม็ดขัดจะถูกลบออกจากส่วนที่เป็นรอยต่อเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นผิวสำเร็จรูปจึงสามารถขัดได้อย่างมั่นคงโดยไม่เกิดรอยต่อ

สายพาน ข้อต่อยูเนี่ยน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน ข้อต่อยูเนี่ยน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,000 ฿ truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขน สเตนเลส เช่นเดียวกับการกำจัด สนิม และการ งานขัด สี

สายพาน สารขัดถู【16-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน สารขัดถู【16-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 945 ฿ truckสอบถาม • สายพาน สารขัดถู มินิ Beltsander "BS33".เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กทั่วไป ไม้ และ เรซิ่น

สายพาน เซอร์โคเนีย สารขัดถู【15-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน เซอร์โคเนีย สารขัดถู【15-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 945 ฿ truckสอบถาม • สายพาน สารขัดถู มินิ Beltsander "BS33".เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน อลูมิเนียม ทองเหลือง และ สเตนเลส

สายพาน เพชรเคลือบ

สายพาน เพชรเคลือบ 712 ฿ truckสอบถาม • สายพาน สารขัดถู มินิ Beltsander "BS33".เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ซีเมนต์ คาร์ไบด์ เซรามิก แก้วและหิน

สายพาน โค เนีย (สำหรับเครื่องขัด สายพาน ขนาดเล็ก)【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน โค เนีย (สำหรับเครื่องขัด สายพาน ขนาดเล็ก)【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,547 ฿ truckสอบถาม • สายพานที่มีเม็ดขัดเซอร์โคเนียพิเศษในการเจียรวัสดุที่แข็งตัดยากเช่นอลูมิเนียม
• มีการใช้การ การเคลือบผิว พิเศษกับ เม็ดสารขัดถู เซอร์โคเนียเพื่อยับยั้งการอุดตันรวมทั้งทำให้ การขัดเงา เรียบสม่ำเสมอและมีอายุการใช้งานยาวนาน

สายพาน (สายพาน)【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน (สายพาน)【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,336 ฿ truckสอบถาม • แผ่นดิสก์ กระดาษทราย มาตรฐาน ไม่อุดตันง่ายและมีความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม
• มีขนาด อนุภาค หลากหลายและหลากหลาย

สายพานแบบไม่มีรอยต่อ (สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)

สายพานแบบไม่มีรอยต่อ (สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) 1,349 ฿ truckสอบถาม • สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

สายพานแบบไม่มีรอยต่อ (สำหรับงานไม้)

สายพานแบบไม่มีรอยต่อ (สำหรับงานไม้) 1,022 ฿ truckสอบถาม • สำหรับงานไม้

957AT สายพาน เส้นเล็ก【20-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

957AT สายพาน เส้นเล็ก【20-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,178 ฿ truckสอบถาม • สายพาน งานลับคม/งานเจียรไน ที่ใช้สารกัดกร่อน 3M[TM] <cubitron [tm]>
• ให้ทั้งแรงตัดที่รวดเร็วและอายุการใช้งานยาวนาน

FB ละเอียด สายพาน ( สายพาน ผ้าไม่ทอ ไนล่อน )

FB ละเอียด สายพาน ( สายพาน ผ้าไม่ทอ ไนล่อน ) 1,066 ฿ truckสอบถาม • คุณสมบัติยืดหยุ่นอย่างมากช่วยป้องกันการเสียดสีของวัสดุฐานมากเกินไปเพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียน
• ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบเลนซ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์และการลบมุม

สายพาน การขัดเงา【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน การขัดเงา【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 295 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากเม็ดขัดของรอยต่อถูกลบออกเพื่อไม่ให้รอยต่อกระทบกับพื้นผิวสำเร็จรูปจึงทำให้การขัดคงที่โดยไม่เกิดรอยต่อ [ค่า C-]

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องขัดกระดาษทรายจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องขัดกระดาษทราย

ก่อนใช้งานเครื่องขัดกระดาษทรายทุกครั้งควรตรวจเช็คสภาพการทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของตัวเครื่องว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ต้องเลือกชนิดของกระดาษทรายให้เหมาะสมกับผิววัสดุหรือประเภทงานขัดเพื่อให้เครื่องขัดกระดาษทรายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลังใช้งานเสร็จควรเช็ดทำความสะอาดเครื่องขัดกระดาษทรายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและช่วยป้องกันอุปกรณ์ชำรุดได้

การเก็บรักษาเครื่องขัดกระดาษทราย

การเก็บรักษาเครื่องขัดกระดาษทราย

การเก็บรักษาเครื่องขัดกระดาษทรายให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ควรเก็บเครื่องขัดกระดาษทรายไว้ในที่แห้งและไม่มีความชื้น หลังการใช้งานทุกครั้งเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาด แล้วนำไปผึ่งหรือใช้เครื่องเป่าให้แห้งก่อนนำไปเก็บ ซึ่งจะช่วยให้เครื่องขัดกระดาษทรายทำงานได้มีประภาพและยังยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นได้อีกด้วย

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

ใช้โดยการหมุนสายพานทรายที่ความเร็วสูงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อขัดไม้และโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานแบบพกพา

2. เครื่องขัดกระดาษทรายแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบตั้งโต๊ะมีกำลังขัดสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการกำลังขัดสูง เช่น ชิ้นงานที่มีผิวหยาบกว้าง งานเจียลอกชั้นเคลือบ

เมื่อชิ้นงานมีขนาดใหญ่และพื้นที่ที่ต้องขัดเงากว้าง ให้เลือกแบบพกพา และเลือกแบบตั้งโต๊ะเมื่อชิ้นงานมีขนาดเล็ก

สำหรับงานขัดขึ้นเงาพื้นผิวของสายพานทราย ให้เลือกเบอร์สายพานที่เหมาะสมกับงานเบอร์สูงจะละเอียดกว่าเบอร์ที่ต่ำ

วิธีการขัด

ขัดสวนลายไม้เพื่อการขัดอย่างมีประสิทธิภาพ

ขัดสวนลายไม้เพื่อการขัดอย่างมีประสิทธิภาพ

ขัดตามลายไม้เพื่อการขัดขึ้นเงา

ขัดตามลายไม้เพื่อการขัดขึ้นเงา

ข้อแนะนำ

  • ตรวจสอบว่าสามารถติดตั้งขนาดสายพานแบบหมุนได้ สายพานแบบหมุนมีลักษณะต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับวัสดุหรืองานขัดเงา
  • ต้องใช้เบอร์สายพานทรายที่เหมาะสมกับวัสดุ
  • เมื่อใช้งานในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าและรูปแบบปลั๊กไฟ

ประเภทของกระดาษทรายสายพาน

ประเภทกระดาษทรายสายพาน สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น กระดาษทรายสายพานเซอร์โคเนีย (Zirconia Belt) กระดาษทรายสายพานเซรามิก (Ceramic Belt)และกระดาษทรายสายพานเรซิน (Resin Belt) ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะของผิวหน้ากระดาษทรายที่มีความหยาบและความละเอียดต่างกัน รวมถึงชนิดของเม็ดทราย ขนาดและคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของชิ้นงานเกิดความเสียหายจากการขัด

กระดาษทรายสายพานเซอร์โคเนีย (Zirconia Belt)

กระดาษทรายสายพานเซอร์โคเนีย (Zirconia Belt)

กระดาษทรายสายพานเซอร์โคเนีย (Zirconia Belt) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานขัดและลบมุมจากการตัดเจาะ ใช้ได้ดีกับวัสดุเหล็กอลูมิเนียม หรือสเตนเลส เป็นต้น ผ้าทรายผลิตจากเม็ดทรายอะลูมิน่าเซอร์โคเนีย มีความคมกินเนื้องานได้ดีเยี่ยม ผ้าทรายมีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย ยืดหยุ่นสูง และใช้งานได้ยาวกว่ากระดาษทรายสายพานชนิดอื่น จึงเหมาะกับงานขัดวัสดุก่อสร้าง การต่อเรือ สิ่งทอ เครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่ต้องการความละเอียดในการขัดผิวงานให้เรียบและสวยงามยิ่งขึ้น

กระดาษทรายสายพานเซรามิก (Ceramic Belt)

กระดาษทรายสายพานเซรามิก (Ceramic Belt)

กระดาษทรายสายพานเซรามิก (Ceramic Belt) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเจียรผิวเพื่อตกแต่งบนพื้นผิวไม้ เหล็ก และอลูมิเนียมเป็นขั้นตอนสุดท้าย ผ้าทรายผลิตจากเม็ดทรายซิงโคเนียผสมกับเซรามิก มีผิวที่ขรุขระ และมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกใช้งาน จุดเด่นของผ้าทรายคือ มีความคมอยู่สม่ำเสมอ แข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย เวลาขัดเม็ดทรายจะเข้าถึงชิ้นงานได้รวดเร็ว

กระดาษทรายสายพานเรซิน (Resin Belt)

กระดาษทรายสายพานเรซิน (Resin Belt)

กระดาษทรายสายพานเรซิน (Resin Belt) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขัดแต่งผิวชิ้นงาน สามารถใช้ได้ทั้งกับงานไม้ โลหะ เหล็กสแตนเลสพลาสติก ปูน และเรซิ่น เป็นต้น กระดาษทรายสายพานเรซินมีให้เลือกหลายเบอร์หลายขนาด ผิวหน้ากระดาษทรายจะมีความละเอียดยืดหยุ่นสูง สามารถปรับความโค้งเว้าและปรับองศาการขัดชิ้นงานได้ดี ทำให้ผิววัสดุที่ขัดแล้วมีความเรียบเนียน สะอาด และได้รูปทรงตามที่ต้องการ