(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เครื่องทำความเย็น ที่นิยมใช้ในโรงงาน

เครื่องทำความเย็น ที่นิยมใช้ในโรงงาน เครื่องทำความเย็น ที่นิยมใช้ในโรงงาน

เครื่องทำความเย็น (Air Conditioner) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพิ่มความเย็น และควบคุมความสะอาดของอากาศภายในอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนแต่ติดตั้งเครื่องทำความเย็นทั้งสิ้น เพื่อช่วยเก็บรักษาอาหารหรือวัตถุให้อยู่ได้นานหลายวันและให้เกิดความเย็นสบายเหมาะสมกับสภาพร่างการของคน โดยทั่วไปโครงสร้างของเครื่องทำความเย็นจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหลายขนาด ประกอบด้วยใบพัด มอเตอร์ สารทำความเย็น คอยล์ร้อน คอยล์เย็น อุปกรณ์ลดความดัน ชุดกรอง และที่ดูดความชื้น เป็นต้น ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบทั้งแบบตั้งพื้น ติดผนัง ติดเพดาน หรือแบบเคลื่อนที่ได้ โดยแต่ละรูปแบบจะติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายใช้งานได้สะดวก และมีระบบทำความเย็นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน

เลือกซื้อ เครื่องทำความเย็น

เลือกตามแบรนด์

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - ท่อระบายความร้อนสอง ดักส์/ท่อลม

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - ท่อระบายความร้อนสอง ดักส์/ท่อลม 46,075 ฿ truckสอบถาม • สปอตคูลเลอร์แบบพกพาพร้อมช่องจ่ายลมเย็นสำหรับสองคนหรือสองเวิร์คสเตชั่น (ปลั๊กไทย)

เครื่องทำความเย็นเฉพาะจุดพร้อมท่อระบายความร้อนคอหมุนอัตโนมัติสามเฟส 200 V

เครื่องทำความเย็นเฉพาะจุดพร้อมท่อระบายความร้อนคอหมุนอัตโนมัติสามเฟส 200 V 135,881 ฿ truck37 วัน • ท่อระบายน้ำช่วยให้สามารถระบายน้ำได้โดยตรง

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด อุตสาหกรรม

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด อุตสาหกรรม ขอราคา truckสอบถาม • จุด คูลเลอร์ ดักส์/ท่อลม ร้อน 2 ท่อ เฟสเดียว 220 V (ปลั๊กไทย)

ชิ้นส่วน AC จุด (ชนิด TS-25DP EP)

ชิ้นส่วน AC จุด (ชนิด TS-25DP EP) 263 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนซ่อม แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด ของซีรีส์ TS-25
• เป็นส่วนประกอบสำหรับการซ่อมแซม

ชุดกรอง AC จุด

ชุดกรอง AC จุด 1,937 ฿ truckสอบถาม • เครื่องปรับอากาศ จุด เป็นทางเลือก

ถุงคลุมเครื่องปรับอากาศเฉพาะจุดสำหรับจัดเก็บ

ถุงคลุมเครื่องปรับอากาศเฉพาะจุดสำหรับจัดเก็บ 579 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับจัดเก็บเครื่องปรับอากาศแบบพกพาได้ในช่วงนอกฤดูกาล
• ในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน สามารถคลุมได้ทั้งเครื่อง เพื่อไม่ให้ฝุ่นจับด้านในของเครื่องปรับอากาศแบบพกพา

ชุด ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชุด ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 518 ฿ truckสอบถาม • ชุด ชุดกรอง ประกอบด้วยตัวป้องกันที่ยึดติดกับ พัดลมระบายความร้อน ตัวยึดที่ยึดเข้ากับตัวป้องกันและสื่อ ชุดกรอง แบบเปลี่ยนได้ใน 30 ppi หรือ 45 ppi

เฟรม ตัวกรองลม

เฟรม ตัวกรองลม 1,025 ฿ truck8 วัน • แผ่น ตัวกรองลม โพลีเอสเตอร์:แผ่นใยโพลีเอสเตอร์แบบเกลียวกลวง 100%สื่อ ตัวกรองลม นี้ถูกเชื่อมด้วยความร้อนโดยใช้เส้นใยสองส่วนและปรับเทียบให้มีความหนาบางอย่างมีจำหน่ายในขนาด ชุดกรอง แผงขนาดทั่วไปสี่ขนาด

ตะแกรงลวด【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตะแกรงลวด【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,561 ฿ truckสอบถาม • ตัวกรอง ตาข่าย ลูกฟูกช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ในระดับสูงในขณะที่กรองสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่เป็น โล่กำบัง EMI / RFI

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - หนึ่ง ดักส์/ท่อลม ความร้อน SS-28DJ-8BT (หมุนอัตโนมัติ)

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - หนึ่ง ดักส์/ท่อลม ความร้อน SS-28DJ-8BT (หมุนอัตโนมัติ) 27,360 ฿ truck1 วัน • SS-22DG-8BT รุ่น ใหม่
• พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 220v/50 Hz
• ความสามารถในการทำความเย็น: 2.8 กิโลวัตต์ / จาก 7,500 BTU เป็น 9,554 BTU (27% UP)

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - 3 ดักส์/ท่อลม ความร้อน

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - 3 ดักส์/ท่อลม ความร้อน 59,850 ฿ truck1 วัน • เครื่องทำความเย็นอากาศเบาและพกพาพร้อม ดักส์/ท่อลม เย็นหนึ่ง ช่อง สำหรับหนึ่งคนเวิร์กสเตชันหรือ เครื่องจักร

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - ท่อระบายความร้อนหนึ่ง ดักส์/ท่อลม (SS-28EJ-8BT)

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - ท่อระบายความร้อนหนึ่ง ดักส์/ท่อลม (SS-28EJ-8BT) 25,300 ฿ truck1 วัน • ประเภทผลิตภัณฑ์ : แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
• การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz) : 1.01 กิโลวัตต์
• ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz) : 2.8 กิโลวัตต์ / 9,554 บีทียู

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - ท่อระบายความร้อนหนึ่ง ดักส์/ท่อลม (SS-28EJ-8BT)

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด แบบพกพา - ท่อระบายความร้อนหนึ่ง ดักส์/ท่อลม (SS-28EJ-8BT) ขอราคา truckสอบถาม • แสงและอากาศเย็นแบบพกพาที่มี ดักส์/ท่อลม อากาศเย็นหนึ่งสำหรับหนึ่งคนเวิร์กสเตชันหรือ เครื่องจักร●พื้นที่มีประสิทธิภาพมากสามารถวางโดยตรงกับผนังหรือวัตถุอื่น ๆ ทั้งสามด้าน(ปลั๊กไทย)

จุด cooler เฟสเดียว (220 V)SS-22LA-8BT

จุด cooler เฟสเดียว (220 V)SS-22LA-8BT 18,430 ฿ truck1 วัน • เครื่องทำความเย็นน้ำหนักเบาและพกพาได้ พร้อมท่อลมเย็นหนึ่งท่อสำหรับหนึ่งคน เวิร์กสเตชัน หรือเครื่องจักร
• ประหยัดพื้นที่มาก สามารถวางโดยตรงกับผนังหรือวัตถุอื่น ๆ ทั้งสามด้าน ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ จุด ขยาย ดักส์/ท่อลม เย็น

เครื่องปรับอากาศ จุด ขยาย ดักส์/ท่อลม เย็น 11,173 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับไซต์ที่ต้องการส่งลมเย็นเป็นระยะทางไกล
• เมื่อคุณต้องการส่งลมเย็นเป็นระยะทางไกล หรือเมื่อคุณไม่สามารถติดตั้งเครื่องนี้ใกล้ที่ทำงาน

จุด ดักส์/ท่อลม ระบายอากาศ AC

จุด ดักส์/ท่อลม ระบายอากาศ AC 15,698 ฿ truck40 วัน • อัตรา การใช้พลังงาน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทั่วไปซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ ประหยัดพลังงาน
• วงจรการ ระบาย น้ำรองรับการ อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำลดลงประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องทำความเย็นจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องทำความเย็น

วิธีการใช้เครื่องทำความเย็น

วิธีการใช้เครื่องทำความเย็น

การใช้เครื่องทำความเย็นควรปรับตั้งอุณหภูมิความเย็นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ไม่เย็นจัดหรืออุณหภูมิต่ำจนเกินไป ควรตั้งเครื่องทำความเย็นอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร ควรปิดประตู หน้าต่าง หรือม่านกันแสงแดดให้มิดชิดขณะใช้งานเครื่องทำความเย็นเพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้ามาเพราะจะทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้น หมั่นทำความสะอาดเครื่องทำความเย็นอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ประเภทของเครื่องทำความเย็น

ประเภทของเครื่องทำความเย็น
  • เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่หนึ่งท่อ นิยมใช้ในสถานที่ทำงานทั่วไปเป็นจำนวนมาก
  • เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่สองท่อ เหมาะสำหรับให้ความเย็นในพื้นที่ห้องขนาดเล็กที่ไม่ใหญ่จนเกินไป
  • เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่สามท่อ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีขนาดใหญ่และกว้าง
  • เครื่องทำความเย็นแบบพกพา เหมาะสำหรับใช้ในห้องขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่ต้องการให้ความเย็นเฉพาะจุด
  • เครื่องทำความเย็นติดผนังและเพดาน เหมาะกับห้องที่ต้องการประหยัดพื้นที่และเน้นความสวยงาม แต่จะดูแลรักษายาก
เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่หนึ่งท่อ

เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่หนึ่งท่อ

เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่หนึ่งท่อ มีลักษณะเป็นตู้แบบตั้งพื้นทรงสี่เหลี่ยม ด้านหน้าจะมีช่องให้ความเย็น ส่วนด้านบนจะมีท่อให้ความเย็นจำนวนหนึ่งท่อและท่อระบายความร้อนอีกหนึ่งท่อ และด้านล่างมีถังระบายน้ำขนาดเล็ก พร้อมกับล้อเลื่อนทั้งหมดสี่ด้าน ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กไฟ เปิดเครื่อง แล้วตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ สามารถตั้งวางกับพื้นและเข็นเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวก ข้อเสีย ให้ความเย็นเฉพาะจุดไม่เหมาะกับห้องกว้าง จึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ทำงานทั่วไป

เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่สองท่อ

เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่สองท่อ

เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่สองท่อ มีลักษณะเป็นตู้แบบตั้งพื้นทรงสี่เหลี่ยม ด้านหน้าจะมีช่องให้ความเย็น ส่วนด้านบนจะมีท่อให้ความเย็นจำนวนสองท่อและท่อระบายความร้อนอีกหนึ่งท่อ และด้านล่างมีถังระบายน้ำขนาดเล็ก พร้อมกับล้อเลื่อนทั้งหมดสี่ด้าน ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กไฟ เปิดเครื่อง แล้วตั้งอุณหภูมิตามที่ต้องการ สามารถปรับหมุนทิศทางของท่อได้ทั้งสองท่อ และตั้งวางกับพื้นและเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับให้ความเย็นในพื้นที่ห้องขนาดเล็กที่ไม่ใหญ่จนเกินไป เช่น ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น

เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่สามท่อ

เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่สามท่อ

เครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่สามท่อ มีลักษณะเป็นตู้แบบตั้งพื้นทรงสี่เหลี่ยม ด้านบนจะมีท่อให้ความเย็นจำนวนสามท่อและท่อระบายความร้อนจำนวนหนึ่งท่อ และด้านล่างมีถังระบายน้ำขนาดเล็ก พร้อมกับล้อเลื่อนทั้งหมดสี่ด้าน ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กไฟ เปิดเครื่อง แล้วตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ สามารถตั้งวางกับพื้นและเข็นไปใช้ได้ทุกพื้นที่ และมีฟังก์ชั่นปรับหมุนทิศทางของท่อได้ทั้งสามท่อ จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการกระจายความเย็นได้ทั่วถึงมากกว่ารุ่นอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีขนาดใหญ่และกว้าง เช่น สนามแข่งกีฬา งานคอนเสิร์ต งานอีเว้นท์นอกสถานที่ เป็นต้น

เครื่องทำความเย็นแบบพกพา

เครื่องทำความเย็นแบบพกพา

เครื่องทำความเย็นแบบพกพา เป็นเครื่องทำความเย็นขนาดกะทัดรัด ที่มีรูปทรงทันสมัย ด้านบนจะมีท่อยื่นออกมา พร้อมกับมีล้อเลื่อนทั้งสี่ด้าน ใช้งานง่ายเพียงเปิดช่องสำหรับใส่น้ำหรือน้ำแข็งเสียบไฟเข้าและกดปุ๋มเปิดเครื่องก็จะสามารถใช้งานได้ทันที มีคุณสมบัติเด่น คือ สะดวกในการใช้งาน เคลื่อนย้ายไปตำแหน่งต่างๆ ได้ง่าย ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน ข้อเสีย ให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นต่ำ จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่ต้องการให้ความเย็นเฉพาะจุด เช่น ออฟฟิศ ห้องนั่งเล่นในบ้าน ห้องนอน ห้องครัว เป็นต้น

เครื่องทำความเย็นติดผนังและเพดาน

เครื่องทำความเย็นติดผนังและเพดาน

เครื่องทำความเย็นติดผนังและเพดาน เป็นเครื่องทำความเย็นที่ใช้สำหรับติดตั้งบนเพดาน ผนัง หรือเสาโดยเฉพาะ ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้มีช่องสำหรับระบายอากาศที่ด้านข้างทั้งสองด้าน และมีท่ออากาศยื่นออกมา โดยจะควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอลโทรลแบบมีสาย ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ ให้ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอย ป้องกันฝุ่นได้ดี จึงสามารถใช้งานได้ดีในบริเวณที่มีฝุ่นมาก และสามารถกระจายความเย็นได้ทั่วทุกทิศทาง ข้อเสีย ติดตั้งยากและดูแลรักษาไม่ค่อยสะดวก เหมาะสำหรับพื้นที่ทำงานที่แคบที่ไม่มีพื้นที่ว่างบนพื้นและเน้นความสวยงาม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปอาหาร ร้านอาหาร โรงแรม ห้องเย็น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น