(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

เตรียมพบกับมิซูมิในงาน METALEX 2023 เตรียมพบกับมิซูมิในงาน METALEX 2023

พบกับสิ่งที่น่าสนใจในงาน

สินค้า FA รุ่นใหม่ ราคาประหยัด

MISUMI Economy Series สินค้า FA รุ่นใหม่จากมิซูมิ
พร้อมให้คุณได้สัมผัสสินค้าจริงภายในงานกว่า 
400 รายการ จาก 11 หมวดหมู่

สินค้า Factory Automation แบรนด์ MISUMI รุ่น Economy Series เป็นกลุ่มสินค้าใหม่
ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการอะไหล่และสินค้าอุตสาหกรรม
ในราคาประหยัด โดยมีการปรับสเปคสินค้าลงจากสินค้า MISUMI รุ่นปกติเล็กน้อย
แต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานมิซูมิไว้เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเครื่องจักรที่ใช้ส่วนประกอบของสินค้ารุ่น Economy Series

ตัวอย่างเครื่องจักร
ที่ใช้สินค้า Economy Series ในการประกอบ ช่วยลดต้นทุนได้จริงถึง 40%

สินค้า Aluminum Frame รุ่น N-Series

สินค้า Aluminum Frame
รุ่น N-Series แบรนด์มิซูมิ
คุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น และ
ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ร่วมกันกับ
Aluminum Frame

สินค้าทั่วไปที่ใช้ในโรงงานคุณภาพเยี่ยม

สินค้าทั่วไปที่ใช้ในโรงงาน
คุณภาพเยี่ยม
มีสินค้าหลากหลายให้เลือก
ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

กิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุกพร้อมของรางวัลมากมาย

กิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุก
พร้อมรับของรางวัล
และเครื่องดื่มฟรี

MISUMI 5 Benefit