(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

คู่มือการใช้งานแผ่นเหล็กกล้า

รายการแผ่นเหล็ก

กลุ่มแผ่นเพลท กลุ่มแผ่นเพลท ความแม่นยำสูง
แผ่นรองฐาน
แผ่นรองฐาน แผ่นรองฐาน wedm แผ่นกลึง แผ่นเพลท
แบบปาดผิว
แบบมีรูน้ำและรูฮีตเตอร์
การแต่งผิว การแต่งผิว ขัดผิว
พื้นผิว 6 หน้า
ขัดผิว
พื้นผิว 6 หน้า
ด้านบนและด้านล่าง
2 หน้า:พื้นผิวขัด อื่น ๆ: กลึง
กลึง
6 หน้า
พื้นผิว
ด้านบนและด้านล่าง
2 หน้า:
ขัดผิวแบบโรตารี
อื่น ๆ: กลึง
ด้านบนและด้านล่าง
2 หน้า:
พื้นผิวขัด
ขัดผิวแบบโรตารี
กลึง
อื่น ๆ: กลึง
วัสดุ
(ความแข็ง)
S50C
(อบอ่อน)
มาตรฐาน - S50CSP S50CWP S50CFP S50CRP -
ฟรีไซส์ - F-S50CSP *T-S50CWP F-S50CFP F-S50CRP M-S50CFP
M-S50CRP
M-S50CSP
NAK55
(37 ถึง 43HRC)
มาตรฐาน - NAK55SP NAK55WP NAK55FP NAK55RP -
ฟรีไซส์ NAK55HP
NAK55MP
F-NAK55SP *T-NAK55WP F-NAK55FP F-NAK55RP -
NAK80
(37 ถึง 43HRC)
มาตรฐาน - NAK80SP NAK80WP NAK80FP NAK80RP -
ฟรีไซส์ NAK80HP
NAK80MP
F-NAK80SP *T-NAK80WP F-NAK80FP F-NAK80RP -
STAVAXESR®
(27 ถึง 35HRC)
มาตรฐาน - STAVAXSP STAVAXWP STAVAXFP - -
ฟรีไซส์ - F-STAVAXSP *T-STAVAXWP F-STAVAXFP - -
PX5
(30 ถึง 33HRC)
มาตรฐาน - PX5SP PX5WP PX5FP - -
ฟรีไซส์ - F-PX5SP *T-PX5WP F-PX5FP - -
DH2F
(38 ถึง 42HRC)
มาตรฐาน - - DH2FWP DH2FFP - -
ฟรีไซส์ - - *T-DH2FWP F-DH2FFP - -
SKD11
(อบอ่อน)
มาตรฐาน - - SKD11WP SKD11FP SKD11RP -
ฟรีไซส์ - - *T-SKD11WP F-SKD11FP F-SKD11RP -
STAVAXESR® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท UDDEHOLM TOOL
* แผ่นรองฐานขนาดฟรีไซส์สำหรับ wedm เป็นชนิดความหนา T เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.

คุณลักษณะวัสดุของแผ่นเหล็ก

รายการ คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางกายภาพ
ความทนต่อแรงดึง ความเค้นพิสูจน์ แรงกระแทกแบบชาร์ปี สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ความถ่วงจำเพาะ
20 °C 20 °C - 20°C ถึง
100°C
20°C ถึง
200 °C
100°C 200 °C 20 °C
หน่วย N / ตารางมม. N / ตารางมม. J/ ตร.ซม. × 10-6/°C × 10-6/°C W (m ·°C) W (m ·°C) กรัม / ตร.ซม.
วัสดุ S50C ชุบแข็ง 810 ถึง 860
การอบคืนตัวโดยจุ่มน้ำ 550-650
ชุบแข็งอย่าวเร็ว
740 ขึ้นไป
540 ขึ้นไป 69 ขึ้นไป 11.5 12.3 50.2 46 7.87
NAK55 1255 981 18 11.3 12.5 38.9 41.9 7.8
NAK80 1255 1010 21.5 11.3 12.5 38.9 41.9 7.8
STAVAXESR® 1130 900 10 10.7 11 (20°C)
16
20 7.8
PX5 990 880 65 11.9 12.7 42.4 42.1 7.85
DH2F 1330 1100 40 8.9 10.8 25.5 - 7.75
SKD11 (อบแข็ง 57 ถึง 60 HRC) ประมาณ
1000
ประมาณ 1,000 30 12 12.5 27.2 - 7.7
ข้อมูลอาจแตกต่างกันตามเงื่อนไขการอบร้อนและเงื่อนไขการใช้งาน โปรดใช้เพื่อการอ้างอิงแบบคร่าว ๆ เท่านั้น
STAVAXESR® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท UDDEHOLM TOOL