1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลทมิลลิ่ง -NAK55/ ความแม่นยำในแนวตั้งฉากที่ 0.015/ รุ่นมาตรฐาน / ขนาดฟรีไซส์-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

NAK55 ความแม่นยำ 0.015 มาตรฐาน แผ่นเพลท กัดชนิดฟรีไซส์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
F-NAK55FP-[20-300/1]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
NAK55FP-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด A (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
B (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
T (ความหนา)
(มิลลิเมตร)

-

STEEL PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10ขนาดฟรีไซส์20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50

-

STEEL PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10ระดับมาตรฐาน10 ~ 30010 ~ 3005 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ NAK55 เก็บผิว (ผิวด้านบนและด้านล่าง) การโม่ เก็บผิว (ผิวด้านอื่นๆ นอกจากด้านบนและด้านล่าง) การโม่