(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
MISUMI PURGING
ใหม่ เม็ดล้างสกรูจากมิซูมิ
มีหลายชนิด เลือกใช้ได้
ตามความต้องการ
SCREW MAINTENANCE
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
พร้อมทั้งดูแลรักษาสกรู
MOLD CLAMP
Mold Clamp
แข็งแรง ทนทาน
มีหลายขนาดเลือก
คุณสมบัติของ Purging
เม็ดล้างสกรูมิซูมิ ให้ประสิทธิภาพสูงด้วยพลังทำความสะอาดที่มากกว่า
มีความหลากหลาย เลือกได้ตามประเภทพลาสติกที่คุณใช้
ช่วยให้การทำความสะอาดสกรูเป็นเรื่องง่าย ทั้งยังลดต้นทุนได้อีก
ก่อนทำความสะอาด
หลังทำความสะอาด
ขั้นตอนทำความสะอาดสกรู
ขั้นตอนที่ 1
ถอดสกรูออกมา
จากเครื่องฉีด
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ควรระวังและสวมถุงมือ
กันความร้อนเพื่อรักษา
ความปลอดภัยในการทำงาน
ขั้นตอนที่ 2
วางสกรูลงบนแท่น
วางสกรู (Roller)
โดยเฉพาะ
ควรปรับความกว้าง
ของฐานตามขนาดหรือระยะ
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู
ขั้นตอนที่ 3
ใช้ Wax ทาบนสกรู
หากเป็นชิ้นส่วนที่เป็น
คาร์บอนควรใช้ Wax
ในปริมาณที่มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 4
ขัดสกรู
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ควรระวังและสวมถุงมือ
กันความร้อนเพื่อรักษา
ความปลอดภัยในการทำงาน
Gloves for Injection (~260°C)
H-HMM
| L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Size | ||||
| 225 | 185 | 40 | 110 |
H-HMM
(~260°C) |
S |
| 225 | 185 | 40 | 110 | M | |
M Cloth material : Cotton / Kevlar
Inner : Nitrile Rubber
ตัวยึดแม่พิมพ์ แข็งแรง ใช้งานง่าย หมุนปรับล็อกได้หลายทิศทาง เลือกใช้ได้หลากหลายตามขนาดแม่พิมพ์
CLAMP FOR INJECTION MOLDING
M-CE
| Bolt Size (8 Pieces) | Dimension | Block Height (mm) | Applicable Mold Thickness (mm) | Reference Tightening Torque (N•m) | Part Number (8 Pieces Set) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| M12×80 | 95 | 20×25 | 20,25,30,35 | 110 | M−CE12−95 |
| M16×90 | 286 | M−CE16−95 | |||
| 130 | 286 | M−CE16−130 |
Tel 038-959200 ต่อ 233 ( วันจันทร์ - ศุกร์ )
Email askmold@misumi.co.th
สนใจสินค้าตัวอย่าง Click