(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

สินค้าใหม่ ห้ามพลาด หมวด MOLD MAINTENANCE

Chemical

chemical Chemical

Welding Wire

welding_wire Welding Wire

Brass Tube Brush

brass_tube_brush Brass Tube Brush

Cycle Counter

cycle_counter Cycle Counter

Eye Bolts

eye_bolts Eye Bolts

Chemical

Mold Cleaner

Mold Cleaner

12PACK-S-CLN16

16 Oz./ pc
12 pcs / Pack

- ใช้สำหรับล้างคราบน้ำมันของเครื่องจักรต่างๆในอุตสาหกรรมพลาสติก

- สามารถใช้ล้างคราบ Wax (ป้องกันสนิม) จารบี หมึก และ Marker

- นอกจากนี้ยังสามารถใช้ล่างสิ่งสกปรกที่ติดกับชิ้นงานพลาสติกต่างๆ โดยไม่ทิ้งคราบต่อชิ้นงานและไร้สารตกค้าง

Welding Wire

Welding Wire

- ใช้สำหรับเชื่อมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ สกรู ในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ปกติ

- สามารถเลือกใช้ได้ตามประเภทพื้นผิวของเนื้องาน ซึ่งมี Material ให้เลือกมากกว่า 17 ชนิด

หมายเหตุ : สินค้าที่ความยาว 5,000 มม. จะถูกจัดส่งในลักษณะม้วนตามภาพด้านบน

Part Number
Type Wire dia. Length(mm)
NAK55
NAK80
HPM1
HPM50
CENA1
STAVAX
HPM38
PD555
SKD61
PD613
MAS1
YAG
PX5
HPM2
S50C
BECU
(BeCu)
NTA
(For nitriding)
0.1 5000
0.15 5000
0.2 500
5000
0.3 150
500
5000
0.4 500
5000
0.5 500
5000
0.6 150
500
5000

Brass Tube Brush

Brass Tube Brush

Product code : M-WBSL

Brass Tube Brush

Product code : M-WBS

- ใช้สำหรับทำความสะอาดรูที่มีขนาดเล็กและทำความสะอาดได้ยาก บนแม่พิมพ์พลาสติกหรือโลหะ

- ขนแปรงทำจากทองเหลืองจึงไม่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือ รอยขีดข่วนบนแม่พิมพ์

- มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามการใช้งาน

Standard type

Total length(mm) Wire diameter (φ) Part Number
Type Brush diameter (φ)
150 0.08 M-WBS 3.2
180 4.8
6.5
0.1 8
200 0.15 9.5
11
12.7
230 0.13 14.3
16

Long type

Total length(mm) Wire diameter (φ) Part Number
Type Brush diameter (φ)
300 0.13 M-WBSL 6.5
0.15 9.5
12
0.2 16

Cycle Counter

Product Code : M-RCC
Brand : MISUMI

Cycle Counter Body

- ใช้ติดตั้งสำหรับนับจำนวนการใช้งานของแม่พิมพ์

- ตัวสินค้าใช้การนับแบบเชิงกล จึงทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพท์ได้

- Cycle counter นี้สามารถนับจำนวนการใช้งานของแม่พิมพ์ได้สูงสุดถึง 7 หลัก

- สินค้ามีให้เลือกหลากหลายแบบตามประเภทการใช้งานมั้งแบบติดตั้งภายในแม่พิมพ์ และติดตั้งด้านนอกแม่พิมพ์

Stoke Amount
Cycle Counter Body Diemntion

Swivel Lifting Eye Bolts

Eye Bolts

Eye Bolts 180 quote-1

Eye Bolts 360 quote-2

- ค่ารับน้ำหนักในการยกที่กำหนด

สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ SWIVEL LIFTING EYE BOLTS ทั่วไปที่มีขนาดเกลียวเท่ากัน ดังนั้นจึงสามารถเลือกใช้เกลียวที่มีขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางที่เล็กกว่าได้โดยรับน้ำหนักได้เท่ากัน

- การปรับทิศทางเมื่อใช้ในการยก

ตอบสนองการยกทุกประเภท ทั้งด้านข้าง หรือพลิกกลับด้าน ไม่จำเป็น ต้องปรับทิศทางตัวห่วง

SWIVEL LIFTING EYE BOLTS

SWIVEL LIFTING EYE BOLTS Table

Working Load Limits According to Lifting Method (Safety Factor 1 : 5)

Working Load Limits According to Lifting Method Table
MISUMI 5 Benefit