Chemical Products For Mold & Injection Maintenance
RUST INHIBITOR
Rust Inhibitor Green
12PACK-S-RST16 (Rust Inhibitor Green)
Part Number | Unit / Price | |
Type | Size (oz) | 1Pack (12 pcs) |
12PACK-S-RST16 | 16 | ![]() |
- ▪ Improves corrosion protection and creates green clear dry film helps preventing rust
- ▪ Easily removed with conventional solvents or Mold Cleaner
สามารถใช้ได้กับโลหะทุกชนิดและไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ โดยเฉพาะสำหรับโมลด์ที่มีผิวเรียบและ
ต้องการการปกป้องแบบพิเศษ โดยจะสร้างชั้นฟิล์มสีเขียวหลังจากฉีดพ่นลงบนชิ้นงาน
ทั้งยังป้องกันความชื้นที่อาจทำความเสียหายให้กับโมลด์
Rust Inhibitor Non color
12PACK-S-CRST16(Rust Inhibitor Non color)
Part Number | Unit / Price | |
Type | Size (oz) | 1Pack (12 pcs) |
12PACK-S-CRST16 | 16 | ![]() |
- ▪ Improves corrosion protection and creates clear dry film helps preventing rust
- ▪ Easily removed with conventional solvents or Mold Cleaner
สามารถใช้ได้กับโลหะทุกชนิดและไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ โดยเฉพาะสำหรับโมลด์ที่มีผิวเรียบและ
ต้องการการปกป้องแบบพิเศษ โดยจะสร้างชั้นฟิล์มสีขาวใสหลังจากฉีดพ่นลงบนชิ้นงาน
ทั้งยังป้องกันความชื้นที่อาจทำความเสียหายให้กับโมลด์
MOLD CLEANER
Mold Cleaner
12PACK-S-CLN16(Mold Cleaner)
Part Number | Unit / Price | |
Type | Size (oz) | 1Pack (12 pcs) |
12PACK-S-CLN16 | 16 | ![]() |
- ▪ Leave no residue and safe on most plastic
- ▪ Low toxicity, Non staining and non corrosive inert
- ▪ Able to remove marker
ล้างคราบน้ำมันของเครื่องจักรต่างๆในอุตสาหกรรมพลาสติก ล้างคราบ WAX
(ป้องกันสนิม) และ Marker ล้างโมลด์หรือสิ่งสกปรกที่ติดกับชิ้นงานพลาสติกต่างๆ
ไม่ทิ้งคราบต่อชิ้นงาน และไร้สารตกค้าง
Fast Drying Mold Cleaner
12PACK-S-CLN16B(Fast Drying Mold Cleaner)
Part Number | Unit / Price | |
Type | Size (oz) | 1Pack (12 pcs) |
12PACK-S-CLN16B | 16 | ![]() |
- ▪ Leave no residue and safe on most plastic
- ▪ Low toxicity, Non staining and non corrosive inert
- ▪ Very fast drying
ล้างคราบน้ำมันของเครื่องจักรต่างๆในอุตสาหกรรมพลาสติก ล้างคราบ WAX
(ป้องกันสนิม) ล้างโมลด์หรือสิ่งสกปรกที่ติดกับชิ้นงานพลาสติกต่างๆ ระเหยเร็วไม่มีกลิ่นฉุน
ไม่ทิ้งคราบบนชิ้นงาน และไร้สารตกค้าง
MOLD RELEASE AGENT
Silicone Mold Release Agent
12PACK-S-SLM20(Silicone Mold Release Agent)
Part Number | Unit / Price | |
Type | Size (oz) | 1Pack (12 pcs) |
12PACK-S-SLM20 | 20 | ![]() |
- ▪ Contained low viscosity silicone suitable for release plastic and rubber mold
- ▪ Ideal for Thermoplastic resins like PE, PP, PS, ABS, AS, PMMA, PC, Nylon, Polyacetal etc.
น้ำยาซิลิโคนหล่อลื่นอเนกประสงค์ สำหรับหล่อลื่นหน้าสัมผัสระหว่างโลหะ หรือ อโลหะ
ทนความร้อนได้สูง ไม่มีสีและกลิ่น ยึดเกาะหน้าสัมผัสได้ดีเหมาะสำหรับช่วยให้ถอดชิ้นงาน
พลาสติกออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย
Non Silicone Mold Release Agent
12PACK-S-NSLM20(Non Silicone Mold Release Agent)
Part Number | Unit / Price | |
Type | Size (oz) | 1Pack (12 pcs) |
12PACK-S-NSLM20 | 20 | ![]() |
- ▪ Silicone free release agent suitable for release plastic and rubber mold
- ▪ Ideal for Thermoplastic resins like PE, PP, PS, ABS, AS, PMMA, PC, Nylon, Polyacetal etc.
น้ำยาหล่อลื่นอเนกประสงค์ไร้สารซิลิโคน สำหรับหล่อลื่นหน้าสัมผัสระหว่างผิวโลหะ
และพลาสติก หรือ ยาง ทนความร้อนได้สูง ไม่มีสีและกลิ่น ยึดเกาะหน้าสัมผัสได้ดีเหมาะ
สำหรับช่วยให้ถอดชิ้นงานพลาสติกออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย
TADAZO
- ▪ ลดจำนวนงานบกพร่องเนื่องจากจุดดำและสีตกค้างในการผลิตงานสีใสหรือสีอ่อน
- ▪ ลดระยะเวลาที่ต้องถอดสกรูออกมาล้างทำความสะอาด
ตัวอย่างสกรูที่ใช้ในการฉีด ABS
คราบสกปรกที่ติดอยู่กับสกรูหลุดออกอย่างง่ายดาย
ผลิตภัณฑ์เม็ดล้างสกรู TADAZO ใช้ปฏิกิริยา ION effect เข้าสลายการยึดจับระหว่างคราบพลาสติกบนสกรูกับผิวโลหะของสกรู ซึ่งจะทำให้คราบดังกล่าวหลุดออกอย่างง่ายดาย
ประจุไฟฟ้า (Ion) จากกระบวนการข้างต้นจะสร้างสนามไฟฟ้าบนชั้นผิวระหว่างโลหะกับคราบพลาสติก และดึงดูดโมเลกุลของคราบพลาสติกให้ติดไป กับสนามไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้โมเลกุลเหล่านั้นหลุดร่อนสลายไป
จุดประสงค์การใช้งาน
- 1.เพื่อเปลี่ยนสีของงานฉีด
- 2.เพื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของพลาสติก
- 3.เพื่อต้องการขจัดคราบสกปรกของสกรู
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เม็ดล้างสกรู
- 1.พลังทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง
- 2.ลดคราบสกปรก
- 3.ใช้งานง่าย
- 4.ราคาถูก
- 5.ปลอดภัย(ไม่เป็นพิษ)
- 6.ลดระยะเวลาที่ใช้ในการถอดสกรูออกมาล้าง ลดระยะการผลิต
สามารถแจ้งความประสงค์ของท่าน โดยติดต่อสอบถามโทร. 038-959-200 ต่อ 233
อีเมล askmold@misumi.co.th
กรอกแบบสอบถามออนไลน์ คลิก
เจ้าหน้าที่พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษากับท่านในภายหลัง
โดยจะติดตามผลลัพธ์ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เม็ดล้างสกรูเครื่องฉีดของเราต่อไป
Part Number | Product Type | Cleaning Temperature |
Application |
20KG-TADA-200B | Low Temperature Type | 180-340 °C | Ideal for PP and POM |
20KG-TADA-200S | Universal Type | 180-360 °C | Suitable for all resin types, ranging from general-purpose resins to engineering plastics |
20KG-TADA-200 | Special Type | 170-400 °C | Suitable for olefin resins |
20KG-TADA-300 | For Engineering Plastics | 220-400 °C | Ideal for Engineering plastics |
20KG-TADA-400 | High Power Type | 250-400 °C | For PPS and super engineering plastics; may be used to clean hot-runner manifolds (also suitable for cleaning disassembled manifold parts) |
20KG-TADA-LR3000 | Low residue Type | 200-260 °C | Suitable for clean products |
20KG-TADA-200H | High Performance Type | 180-360 °C | For cleaning 6T/9T/66 nylon, functional resins, etc. |
20KG-TADA-400H | High Power High Temperature Type |
250-400 °C | Suitable for special resins (high temperature type) and LCP resins |
- *20kg per bag
Feature
TADAZO purging material provides ION effect which minimize defects (black stains and impurities) more effective than normal purging materials.
Function
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th