(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2569 | Notice holiday in June 2026 > คลิก

ฮีตเตอร์แบบรัดท่อ จากมิซูมิ! ถูกกว่า OEM ถึง 30%

ทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น มีให้เลือกหลากหลายขนาด
และสามารถขอราคาผ่าน MISUMI Website / Application ได้ทันที
พร้อมทั้ง Band Heater แบบสั่งทำ ที่มีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลสและแบบเซรามิค

การันตีคุณภาพ ด้วยเสียงตอบรับจากลูกค้าบางส่วน ที่ใช้งานจริง!

แผนกงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

แผนกงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

  • ปกติทางบริษัทมีนโยบายให้ใช้ OEM เป็นหลัก แต่เนื่องจากราคา
    ค่อนข้างสูงรวมถึงระยะเวลาการจัดส่งค่อนข้างนานเพราะต้องนำเข้า
    และมีปัญหาด้านคุณภาพที่ใช้งานได้ประมาณ 6 เดือนกว่าๆ เลยทดลอง
    ใช้ของ MISUMI ดู ปรากฏว่าใช้ได้นานขึ้นมากและราคาถูกลงช่วยลด
    ต้นทุนได้จริง
  • ได้ทดลองใช้อีตเตอร์รัดท่อแบบ 2 ชิ้นประกบกัน ช่วยเพิ่มความสะดวก
    ในการติดตั้ง
แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร / เครื่องฉีดพลาสติก แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร / เครื่องฉีดพลาสติก

แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร / เครื่องฉีดพลาสติก

  • ปกติใช้อีตเตอร์รัดท่อจาก OEM แต่ต้องการลดต้นทุนและเพิ่ม
    ประสิทธิภาพในตัวชิ้นงาน เลยได้ทดลองใช้ตัวอย่างฮีตเตอร์รัดท่อจาก
    MISUMI ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าและเพิ่มอายุการใช้งานได้จริง
  • ลดจำนวนสต๊อกของฮีตเตอร์รัดท่อลงเพราะไม่ต้องนำเข้าจาก
    ต่างประเทศ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพฮีตเตอร์รัดท่อจากมิซูมิ เมื่อเทียบกับ OEM 2 แบรนด์จากการใช้งานของลูกค้า

เปรียบเทียบอายุการใช้งาน MISUMI = 100%
เปรียบเทียบราคา MISUMI = 100%

*ผลการเก็บข้อมูลด้วยการใช้งานและเครื่องฉีดแบบเดียวกันในระยะเวลา 13 เดือน จากลูกค้า 2 บริษัท

**อายุการใช้งานฮีตเตอร์รัดท่อในแต่ละที่อาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

หากต้องการให้มิซูมิติดต่อกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

BAND HEATER แบบมาตรฐาน

BAND HEATER แบบมาตรฐาน

S-BAND HEATER

Part No : S-MBHD , S-MBHS

  • ปรับราคาถูกลงกว่ารุ่นเดิม 30%
  • ใช้งานได้นานขึ้นด้วยวัสดุคุณภาพดีพิเศษ สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1,200 °C
  • มีไซส์ให้เลือกมากขึ้น ครอบคลุมเครื่องฉีดพลาสติกทุกขนาดยอดนิยม
  • สามารถเลือกขนาดและขอราคาได้เองผ่านทาง MISUMI Website และ Application

สเปคสินค้า S-BAND HEATER

สเปคสินค้า S-BAND HEATER
W/cm2
(Watt density)
Type Part Number H
(Thickness)
W
(Watt)
V
(Voltage)
L
(Wire lenght)
Model D
W/cm2=W/
(DxHx3.14/100)
S-MBH

S
(Single)

D
(Double)

25~250
(5 mm increments)
25~300
(5 mm increments)
100~ 200, 220, 240, 380 300
500
1000
1500
2000

(mm)

*ค่ากำลังไฟฟ้าต่อพื้นที่ (Watt Density) ที่สามารถรับได้สูงที่สุด คือ 5 W/cm2

**ในกรณีที่ค่ากำลังไฟฟ้ามากกว่า 3,000 วัตต์ ขั้วสายไฟจะใช้แบบ Threaded Terminal แทนการออกแบบ Wire Terminal

การคำนวณกำลังไฟฟ้าต่อตารางเซนติเมตรของ Band Heater

W/cm2 =

W x 100 / (H x D x 3.14)

โดยที่

W : กำลังไฟฟ้า , วัตต์

H : ความยาวของ Band heater , มม.

D : เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ Band heater , มม.

สามารถทดลองคำนวณได้ที่นี่ (ต้องใส่ W/H/D ให้ครบทุกช่อง)

W =

H =

D =

W/cm2 =

วิธีการใส่รหัสสินค้าเพื่อขอราคาและสั่งซื้อผ่านระบบ

วิธีการใส่รหัสสินค้าเพื่อขอราคาและสั่งซื้อผ่านระบบ

BAND HEATER แบบสั่งทำ

SPECIAL BAND HEATER แบบเซรามิค

SPECIAL BAND HEATER แบบเซรามิค

กรุณาติดต่อมิซูมิโดยตรง เพื่อสอบถามรหัสสินค้า และขอใบเสนอราคา

truck 5-7 วัน

  • สามารถรองรับ Watt density ได้สูงสุด (7W / cm2)
  • ใช้กับอุณหภูมิได้สูงสุด 800 °C
  • ให้ความร้อนสม่ำเสมอ
  • สะสมและเก็บความร้อนได้ดีกว่า
  • สั่งทำได้ตามแบบ ขนาดและค่ากำลังไฟที่ต้องการ
SPECIAL BAND HEATER แบบสแตนเลส

SPECIAL BAND HEATER แบบสแตนเลส

กรุณาติดต่อมิซูมิโดยตรง เพื่อสอบถามรหัสสินค้า และขอใบเสนอราคา

truck 5-7 วัน

  • สั่งทำได้ตามขนาดและค่ากำลังไฟฟ้าที่ต้องการ
  • สามารถเลือกเปลี่ยนขั้ว เจาะรูได้
  • ให้ความร้อนสม่ำเสมอ
  • สามารถเลือกออกปลั๊กและหุ้มสายได้

ขั้นตอนการขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ Band Heater แบบสั่งทำพิเศษ

  • • กำหนดสเปคของ Band Heater ที่ต้องการ
  • • ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : k-ts@misumi.co.th
  • • รอรับใบเสนอราคาจากมิซูมิภายใน 1 วันทำการ

หากต้องการให้มิซูมิติดต่อกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

customer_service

Email: k-ts@misumi.co.th

Tel: 1382 press 6