(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ช่วยให้คุณสะดวกยิ่งขึ้น!
ลดเวลาและขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าจากหลายซัพพลายเออร์
ด้วยสินค้า Factory Supplies คุณภาพ ราคาประหยัดหลากหลายประเภทจากแบรนด์มิซูมิ
OPP Tape
| Part No. | Size (W x L) | Thickness (mm) |
Color | Price | Qty | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-OPP-60X50-5P | 60 mm. X 50 m. | 0.05 | Transparent | 190.- | 5 Pcs/Pack | Stock |
| MT-OPP-60X50-30P | 1,036.- | 30 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-OPP-60X100-5P | 60 mm. X 100 m. | 334.- | 5 Pcs/Pack | Stock | ||
| MT-OPP-60X100-25P | 1,518.- | 25 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-OPP-48X50-6P | 48 mm. X 50 m. | 130.- | 6 Pcs/Pack | Stock | ||
| MT-OPP-48X50-36P | 709.- | 36 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-OPP-48X100-6P | 48 mm. X 100 m. | 246.- | 6 Pcs/Pack | Stock | ||
| MT-OPP-48X100-30P | 1,118.- | 30 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-OPP-18X50-8P | 18 mm. X 50 m. | 111.- | 8 Pcs/Pack | Stock | ||
| MT-OPP-18X50-96P | 1,220.- | 96 Pcs/Pack | Stock |
PVC Insulation Tapes (19 mm. x 10 m.)
| Part No. | Size (W x L) | Thickness (mm) |
Color | Price | Qty | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-PVC-BK-19X10-10P | 19 mm. X 10 m. | 0.2 | Black | 93.- | 10 Pcs/Pack | Stock |
Double-Sided Tapes
| Part No. | Size (W x L) | Thickness (mm) |
Color | Price | Qty | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-WT-10X20 | 10 mm. X 20 m. | 0.17 | White | 8.- | Stock | |
| MT-WT-10X20-10P | 73.- | 10 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-WT-10X20-PACK | 2,400.- | 360 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-WT-18X20 | 18 mm. X 20 m. | 18.- | Stock | |||
| MT-WT-18X20-8P | 131.- | 8 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-WT-18X20-196P | 2,940.- | 196 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-WT-24X20 | 24 mm. X 20 m. | 24.- | Stock | |||
| MT-WT-24X20-12P | 262.- | 12 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-WT-24X20-288P | 5,760.- | 288 Pcs/Pack | Stock |
Plain Weave Tape
| Part No. | Size (W x L) | Thickness (mm) |
Price | Qty | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-MRK-12X30 | 12 mm. X 30 m. | 0.145 ± 0.01 | 11.- | Stock | |
| MT-MRK-12X30-12P | 120.- | 12 Pcs/Pack | Stock | ||
| MT-MRK-15X30 | 15 mm. X 30 m. | 13.- | Stock | ||
| MT-MRK-15X30-10P | 117.- | 10 Pcs/Pack | Stock | ||
| MT-MRK-18X30 | 18 mm. X 30 m. | 18.- | Stock | ||
| MT-MRK-18X30-8P | 133.- | 8 Pcs/Pack | Stock | ||
| MT-MRK-24X30 | 24 mm. X 30 m. | 22.- | Stock | ||
| MT-MRK-24X30-12P | 240.- | 12 Pcs/Pack | Stock |
Masking Tapes
| Part No. | Size (W x L) | Thickness (mm) |
Color | Price | Qty | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-WSMRK-12X30 | 12 mm. X 30 m. | 0.095±0.01 | Yellow | 13.- | Stock | |
| MT-WSMRK-12X30-12P | 140.- | 12 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-WSMRK-15X30 | 15 mm. X 30 m. | 16.- | Stock | |||
| MT-WSMRK-15X30-10P | 150.- | 10 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-WSMRK-18X30 | 18 mm. X 30 m. | 24.- | Stock | |||
| MT-WSMRK-18X30-8P | 173.- | 8 Pcs/Pack | Stock | |||
| MT-WSMRK-24X30 | 24 mm. X 30 m. | 27.- | Stock | |||
| MT-WSMRK-24X30-12P | 300.- | 12 Pcs/Pack | Stock |
Tiger Skin Marking PVC Warning Tape
| Part No. | Size (W x L) | Thickness (mm) |
Price | Qty | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-PVCTR-50X16 | 50 mm. X 16 m. | 0.18 | 42.- | Stock | |
| MT-PVCTR-50X16-6P | 229.- | 6 Pcs/Pack | Stock | ||
| MT-PVCTR-50X16-PACK | 2,520.- | 72 Pcs/Pack | Stock |
Paper Towel
(4-Layer Sheet Model)
Part No. : PWES-SS
75 ฿
Stock
Part No. : PWES-WPR
47 ฿
Stock
Part No. : PWES-RW-E
735 ฿
Stock
Part No. : AKYC-P
213 ฿
Stock
Part No. : FWES-CRWPR
73 ฿
Stock
Part No. : MMSK3-F-F-50
69 ฿
(50 Pcs/Pack)
Stock
Part No. : MMSK4-AC-F-50
349 ฿
(50 Pcs/Pack)
Stock