(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว

ถ่านคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ
อายุการใช้งานยาวนานแม้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
ในราคาถูกกว่าแบรนด์ชั้นนำ 50% !

Alkaline Battery

สินค้าคุณภาพในราคาประหยัดจาก misumi

ความคุ้มค่าที่อยากบอกต่อ

  • ราคาถูก คุณภาพสูง
  • ปลอดภัย ไร้สารปรอท
  • อายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนำ
  • เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
  • จัดส่งเร็วภายในวันที่สั่ง ไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อ

สามารถใช้ได้กับงานและอุปกรณ์ที่หลากหลาย

  • หลอดไฟ LED แบบพกพา
  • รีโมทคอนโทรล
  • กล้องดิจิตอล
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
info01
Part No. Type Voltage Using Temperature Price Qty Day to Ship
DECHA-3-4P AA 1.5 -18 ~ 50 °C 45.- 4 Pcs/Pack Stock
DECHA-3-20P 180.- 20 Pcs/Box Stock
Part No. Type Voltage Using Temperature Price Qty Day to Ship
DECHA-4-4P AAA 1.5 -18 ~ 50 °C 40.- 4 Pcs/Pack Stock
DECHA-4-20P 160.- 20 Pcs/Box Stock
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit