(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
มิซูมิขอแนะนำ สินค้าหมวด Circuit Protector, Electromagnetic Devices จากแบรนด์ OMRON มีสินค้าหลากหลาย เช่น
Circuit Protector, Electromagnetic Power Contactors, Relay และ Electromagnetic Opening/Closing Devices
สินค้าแต่ละตัวได้รับมาตรฐานญี่ปุ่นและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในเรื่องความคงทน และความคุ้มค่าในการใช้งาน
เบรคเกอร์ควบคุมวงจร หรือตัวป้องกันวงจร DC รุ่น S8M ที่มีจอแสดงผลขนาดใหญ่ สัญญาณเตือนภัย และฟังก์ชันดิจิตอลอื่นๆ ที่มีถึง 4 ตัวป้องกันวงจรในหนึ่งตัว สามารถควบคุมลำดับการเปิดและปิด ใช้การติดตั้งแบบราง Din และได้มาตรฐาน RoH
Digital Multi-Circuit Protector S8M
Part No. : S8M-CP04 5,369 ฿ 3 Days
Digital Multi-Circuit Protector S8M
Part No. : S8M-CP04-RS 7,867 ฿ 5 Days
Solid State Contactror โซลิดสเตทคอนแทคเตอร์ หรือ Solid State Relay (SSR) โซลิดเสตตรีเลย์ คือ สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้หน้าสัมผัส ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เพื่อลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในระยะยาว
SSR for Heater รุ่น G3PE (Three-Phase) แบบ 3 เฟส ของ OMRON มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งแบบราง Din ป้องกันการกระชาก รูปทรงบางพร้อมเอาท์พุต 3 เฟสและชุดระบายความร้อนในตัว
Solid State Contactor for Heater G3PE
Part No. :
G3PE-225B-2 DC12-24
4,759 ฿
6 Days
Solid State Contactor for Heater G3PE
Part No. :
G3PE-245B-3N DC12-24
12,180 ฿
3 Days
Solid State Contactor for Heater G3PE
Part No. :
G3PE-245B-3H DC12-24
9,034 ฿
15 Days
Ground Relay กราวน์รีเลย์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วที่สามารถตัดได้แม้กระแสไฟฟ้าแรงสูง พร้อมตัวตรวจจับแบบละเอียด ที่ช่วยให้จับกระแสได้แม้เครื่องรับปริมาณกระแสที่มาก นอกจากนี้ยังมี Alarm แจ้งเตือนอีกด้วย
High Pressure Ground Relay AGF
Part No. : AGF-1-P5 6,260 ฿ 4 Days
Over Voltage Ground Relay - K2GV
Part No. : K2GV-C11-R2 AC110 18,534 ฿ 6 Days
Over Voltage Ground Relay - K2GV
Part No. : K2GV-C1-R2 18,534 ฿ 6 Days
Static Type Reverse Power Relay K2WR
Part No. : K2WR-R-R2 15,592 ฿ 6 Days
Distributed Power Supply Compatible Compound Relay K2ZC for Interconnected Power Systems
Part No. : K2ZC-K2CA-N 10,118 ฿ 6 Days
Current Converter อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการนำสัญญาณกระแสที่ได้รับมาแปลงเป็นสัญญาณมาตรฐานตามที่ต้องการ
จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ให้เป็นไฟกระแสตรง ซึ่งสามารถตรวจจับและป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินปริมาณได้ ใช้งานง่าย ติดตั้งและต่อสายได้ง่ายและสะดวก
Part No. : SET-3A 1,647 ฿ Stock
Disconnection Alarm Exclusive Transformer
Part No. : K8AC-CT20L 1,512 ฿ 3 Days
Zero Phase Current Transformer, OTG
Part No. : OTG-LA21 50A 2,434 ฿ 5 Days
Voltage Sensor SDV Optional Part
Part No. : SDV-SH5 1,044 ฿ 3 Days
Part No. : SE-F7AD 659 ฿ 3 Days