(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ATOM แบรนด์ถุงมือคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย
ขอแนะนำถุงมือรุ่นใหม่เส้นใยพิเศษ Tsunooga® และถุงมือยอดนิยม Kevlar®
Tsunooga® Gloves แนะนำ
ถุงมือกันบาด Tsunooga®
ถุงมือกันบาดที่ทำจากเส้นใยพิเศษคุณภาพสูง
ลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ ATOM
Cut-Resistant Gloves
(Knitting, 13G, White, TSUNOOGA)
Part No. : HG-230-M 85 ฿ Stock
Cut Level3
Cut-Resistant Gloves
(Knitting, 13G, Black, TSUNOOGA)
Part No. : HG-230B-L 117 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(Nitrile, 13G, White, TSUNOOGA)
Part No. : HG-180-M 142 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(Nitrile, 13G, Black, TSUNOOGA)
Part No. : HG-180B-L 163 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(Nitrile, 10G, TSUNOOGA)
Part No. : HG-1823G-M 197 ฿ Stock
Cut Level5
Cut-Resistant Sleeve
(7G, TSUNOOGA)
Part No. : THG-111S 78 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(Knitting, 10G, Blue, TSUNOOGA)
Part No. : HG-232-M 147 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(Knitting, 13G, White, TSUNOOGA)
Part No. : HG-230-M 85 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(Knitting, 10G, White, TSUNOOGA)
Part No. : HG-233-M 169 ฿ 1 Day
ตัวอย่างการใช้งาน
Tsunooga® Gloves ใช้ได้กับอุตสาหกรรม :
ยานยนต์ วิศวกรรม ขวดแก้ว กระจก ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร เหล็ก และ สแตนเลส งานที่มีการใช้ใบมีด
(บางรุ่นสามารถใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้)
Kevlar® Gloves แนะนำ
Cut Level3
Cut-Resistant Gloves
(Kevlar® SD, Nitrile Finger Dip, 13G)
Part No. : HG-155-M 210 ฿ 1 Day
Cut-Resistant Gloves
(Kevlar® SD, 13G)
Part No. : HG-152-M 212 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(KEVLAR 100%, 7G, 7.5 CM, KEVLAR®)
Part No. : 7510-75Y 260 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(KEVLAR 100%, 10G, 8.0 CM, KEVLAR®)
Part No. : 7520-80B-S 283 ฿ 1 Day
Cut-Resistant Sleeve
(KEVLAR 100%, 7G, KEVLAR®)
Part No. : THG-111 85 ฿ Stock
Cut-Resistant Sleeve
(KEVLAR 100%, 7G, KEVLAR®)
Part No. : THG-121 170 ฿ Stock
Cut Level4
Cut-Resistant Gloves
(Natural Rubber Coating, 10G, KEVLAR®, KEVMAX)
Part No. : THG-50-M 185 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(Natural Rubber Coating, 10G, KEVLAR®, KEVLAR G)
Part No. : THG-11-M 187 ฿ 1 Day
Cut-Resistant Gloves
(KEVLAR 60%, PVC dot, 7G, KEVLAR)
Part No. : HG-06D-M 278 ฿ Stock
Cut-Resistant Gloves
(KEVLAR 60%, 7G, KEVLAR)
Part No. : HG-06-L 165 ฿ 1 Day
Cut-Resistant Gloves,
Kevlar 7G
Part No. : HG-05-L 254 ฿ Stock
Cut Level5
Cut-Resistant Gloves
(KEVLAR, HDPE, 10G, KEVLAR KD)
Part No. : KT-4410 281 ฿ 1 Day
ตัวอย่างการใช้งาน
Kevlar® Gloves ใช้ได้กับอุตสาหกรรม : ยานยนต์ วิศวกรรม ขวดแก้ว กระจก เหล็ก และ สแตนเลส งานที่มีการใช้ใบมีด หรืองานที่ไม่ต้องการขนจากถุงมือ
Cut Level / เข็มทอ
ระดับการกันบาด (Cut Level)
ความทนต่อการเฉือนของถุงมือ มีทั้งหมด 5 ระดับตามการทดสอบการกันบาดตามมาตรฐาน EU* โดยถุงมือผ้าทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ 2
ระดับการกันบาด (Cut Level) |
Cut Level
0
|
Cut Level
1
|
Cut Level
2
|
Cut Level
3
|
Cut Level
4
|
Cut Level
5
|
---|---|---|---|---|---|---|
การทดสอบการกันบาด (Index) | < 1.2 | > 1.2 | > 2.5 | > 5.0 | > 10.0 | > 20.0 |
เข็มทอ
บ่งบอกความถี่ในการทอ โดยวัดจากพื้นที่ของถุงมือในระยะ 1 นิ้ว (2.54 cm.) สามารถทอได้กี่แถว
ในพื้นที่ 1 นิ้ว (2.54 cm) มีการทอทั้งหมด 7 แถวจึงเรียกเป็น เข็มทอ 7
เข็มทอ |
เข็มทอ
7G
|
เข็มทอ
10G
|
เข็มทอ
13G
|
---|---|---|---|
ความหนา (mm) | > 1.5 | ~ 1.0 - 1.4 | ~ 0.6 - 1.0 |
สัมผัส | หนา, สวมใส่สบาย | บาง, สวมใส่สบาย | บาง, กระชับ |