(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
> รู้จัก OMRON
Photoelectric Sensors
with Built-In Small Amplifier
Part No. : E3Z-D61 5M
3,936 ฿
Stock
Part No. : E3X-VD21 2M
3,590 ฿
Stock
Standard Type Proximity Sensor
Part No. : E2E-X1R5E2 2M
1,892 ฿
Stock
Ultra-Compact
Chemical-Resistant Type
Proximity Sensor
Part No. : E2S-Q12 1M
1,073 ฿
Stock
Two-Circuit Limit Switch,
WL Series
Part No. : WL01GCA2
2,161 ฿
Stock
Part No. : Z-01HD-B
394 ฿
Stock
Switching Power Supply,
S8VK-G Series
Part No. : S8VK-G Series06024
3,400 ฿
Stock
Switching Power Supply,
S8FS-G Series
Part No. : S8FS-G03024C
2,034 ฿
Stock
> รู้จัก SMC
One-Touch Fitting,
Male Connector, KQ2H Series
Part No. : KQ2H01-01AS
47 ฿
Stock
Filter Regulator,
AW10-A Series
Part No. : AW10-M5-A
772 ฿
Stock
5-Port Solenoid Valve
Body Ported Single Unit,
SY3000 Series
Part No. : SY3120-2G-M5
1,955 ฿
Stock
Air Cylinder, Standard Type,
Double Acting, Single Rod,
CM2 Series
Part No. : CDM2B20-10Z
1,248 ฿
Stock
Speed Controller with
One-Touch Fitting, Push-Lock
Type, Elbow Type, AS Series
Part No. : AS1201F-M5-01A
223 ฿
Stock
Part No. : VHK2-01S-06F
409 ฿
Stock
3-Color Display Digital
Flow Switch for Large Flow,
PF3A7□H Series
Part No. : PF3A703H-10-CS
28,579 ฿
Stock
Polyurethane Tubing,
TIUB Series
Part No. : TIUB01B-20
3,166 ฿
( 20 m. )
Stock
