(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

คีมถอดสกรู Neji-Saurus

Neji-Saurus ถอดสกรูง่ายๆภายในวินาที
เคยต้องเผชิญกับปัญหาของสกรูเหล่านี้ไหม ?

Neji-Saurus แค่ใช้คีม Neji-saurus ก็จับยึดหัวสกรูแล้วถอดออกได้อย่างง่ายดาย!! Neji-Saurus

หลักการของคีม Neji-Saurus

คีมทั่วไป

คีมทั่วไป

คีมทั่วไปจะมีแค่ร่องในแนวนอนเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ถึงแม้จะยึดจับสกรูได้
แต่ก็จะลื่นหลุดออก
ไม่สามารถขันสกรูออกมาได้

คีม Neji-Saurus

ความลับ(1)
“ร่องในแนวดิ่ง”

ความลับ(2)
“แรงเสียดทาน”

ความลับ(1) “ร่องในแนวดิ่ง” ความลับ(2) “แรงเสียดทาน”

ด้านในของส่วนปลายคีม
มีร่องในแนวดิ่งรูปทรงสลับฟันปลา
จึงสามารถยึดจับหัวสกรูในแนวดิ่งได้

ด้วยมุมที่เหมาะสมของร่องในแนวดิ่ง
(ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล)
ก่อให้เกิดแรงเสียดทานสูง
ซึ่งช่วยให้ขันสกรูออกได้

รายละเอียดและคุณสมบัติ

  • PZ55
  • PZ56
  • PZ57
  • PZ58
  • PZ59
  • PZ60
  • PZ-55 'Primary Screw Saurus' : Neji-Saurus รุ่นแรก

    • สเปค

    PZ-55 Primary Screw Saurus
    ความแข็งปลายคีม น้ำหนัก (g)
    HRC 56 ± 2 125

    ตัวอย่างสกรูที่สามารถถอดได้

    จับยึดด้วยปลายคีม จับยึดด้วยตัวคีม
    สกรูหัว T • สกรูหัว P
    เส้นผ่านศูนย์กลางหัวสกรู φ3 ∼ φ15㎜

    • คุณสมบัติพิเศษ

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงรถจักรยาน • รถมอเตอร์ไซค์

    บริเวณแบตเตอรี่

    ขันรอบแบตเตอรี่

    ภายในห้องเครื่อง

    ห้องเครื่องยนต์

    ใช้ในงานซ่อมบำรุงสกรูในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์งานช่าง

    สกรูเป็นสนิม

    ใช้กับสกรูที่ขึ้นสนิม

    ใช้งานได้ในที่แคบ

    แม้ในที่แคบก็เข้าถึง
    ด้วยการยึดจับในแนวตั้ง

  • PZ-56 Neji-Saurus XP : สำหรับใช้งานกับสกรูขนาดใหญ่

    • สเปค

    PZ - 56 Primary Screw Saurus
    ความแข็งปลายคีม น้ำหนัก (g)
    HRC 56 ± 2 187

    ตัวอย่างสกรูที่สามารถถอดได้

    จับยึดด้วยปลายคีม จับยึดด้วยตัวคีม
    สกรูหัว P
    เส้นผ่านศูนย์กลางหัวสกรู φ3 ∼ φ10mm
    สกรูหัว P
    เส้นผ่านศูนย์กลางหัวสกรู φ5.5 ∼ φ14mm

    • คุณสมบัติพิเศษ

    สำหรับใช้งานกับสกรูขนาดใหญ่

    สำหรับใช้งานกับสกรูขนาดใหญ่

    รุ่น XP ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิม
    สามารถใช้ปลายคีมจับยึดสกรู
    ได้ถึงขนาด M6

    ปลายคีมแบบบาง

    ปลายคีมแบบบาง

    รุ่น XP มีปลายคีมแบบบาง
    สามารถใช้งานได้ทั้งในที่ลึก
    และที่แคบ

    ข้อต่อแบบเลื่อน

    ข้อต่อแบบเลื่อน

    มีโครงสร้างข้อต่อแบบเลื่อน
    จึงสามารถปรับเปลี่ยนขนาด
    ให้เหมาะสมกับงานได้

    Crossbody PAT.

    Crossbody PAT.

    โครงสร้างตัวคีมถูกออกแบบ
    ให้สลับด้านซึ่งช่วยป้องกันการหลวม
    ของตัวหมุดยึด ช่วยเพิ่ม
    ความทนทานในการใช้งาน

  • PZ-57 Neji-Saurus M2 : สำหรับใช้งานกับสกรูขนาดเล็ก

    • สเปค

    Screw Saurus M2
    ความแข็งปลายคีม น้ำหนัก (g)
    HRC 56 ± 2 100

    ตัวอย่างสกรูที่สามารถถอดได้

    จับยึดด้วยปลายคีม จับยึดด้วยตัวคีม
    สกรูหัว P
    เส้นผ่านศูนย์กลางหัวสกรู φ2 ∼ φ3.5mm
    สกรูหัว P
    เส้นผ่านศูนย์กลางหัวสกรู φ3.5 ∼ φ5.5mm

    • คุณสมบัติพิเศษ

    – เหมาะสำหรับสกรูที่มีขนาดเล็ก สามารถทำงานได้ในที่แคบ
    – ด้ามจับป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ผลิตจากเทอร์โบ พลาสติก ทนทานต่อน้ำมัน
    – มีรูคล้องที่ปลายด้ามจับ พกพาสะดวก

    Printed Board

    แผ่นวงจรไฟฟ้า

    Electronics

    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  • PZ-58 Neji-Saurus GT แม้สกรูหัว T แบนก็ใช้งานได้

    • สเปค

    Screw Saurus GT
    ความสามารถในการตัด ความแข็งปลายคีม น้ำหนัก (g)
    ลวดทองแดง φ 1.2 mm HRC 56 ± 2 130

    ตัวอย่างสกรูที่สามารถถอดได้

    จับยึดด้วยปลายคีม จับยึดด้วยตัวคีม
    Nave screw
    Thread head diameterφ3~φ8mm
    Nave screw
    Thread head diameterφ5.5~φ10mm

    • คุณสมบัติพิเศษ

    – ครอบคลุมทุกการใช้งาน ทั้งในการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยาน การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องใช้สำนักงาน OA การรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

  • PZ-59 Neji-Saurus RX แม้แต่สกรูหัว T ขนาดใหญ่ (M8) ก็สามารถใช้งานได้

    • สเปค

    Screw Saurus RX
    ความสามารถในการตัด ความแข็งปลายคีม น้ำหนัก (g)
    ลวดเหล็กอ่อน φ 3.2 mm HRC 60 ± 2 300

    ตัวอย่างสกรูที่สามารถถอดได้

    จับยึดด้วยปลายคีม จับยึดด้วยตัวคีม
    Nave screw
    Thread head diameterφ3~φ8mm
    Nave screw
    Thread head diameterφ5.5~φ10mm

    • คุณสมบัติพิเศษ

    – ถอดสกรูที่หัวเยิน/หัวรูด หรือขึ้นสนิมได้เพียงไม่กี่วินาที เร็วว่าเครื่องถอนสกรู (Fluted Screw Extractor) และง่ายกว่า คีมล็อก (Vise Grip Pliers)
    – การประกบของซี่ฟันด้านในที่แนบสนิท สามารถคีบวัสดุแผ่นบางๆได้อย่างปลอดภัยไม่ลื่นหลุด
    – ทนทานและจับถนัดมือ ด้วยมือจับรูปตัว T ด้ามจับไม่บิดหรือลื่นไถลในระหว่างการใช้งานหนัก

    แม้สกรูตัวใหญ่ก็สามารถใช้งานได้

    Screw Saurus RX
    Screw Saurus RX

    จับยึดวัตถุบางเบาได้อย่างมั่นคงด้วยฟันรูปเฟืองแบบพิเศษ

    Screw Saurus RX
    Screw Saurus RX
  • Neji-Saurus Z แม้สกรูในซอกลึกก็ถอดได้

    • สเปค

    Screw Saurus Z
    ความสามารถ
    ในการตัด
    (mm)
    ความแข็ง
    ปลายคีม
    น้ำหนัก (g) ความยาวทั้งตัว
    (mm)
    ขนาดของสกรู
    ที่ใช้งานได้
    ความสูงของ
    หัวสกรู (H)
    ลวดทองแดง
    Ø 1.2
    HRC 60 ± 2 180 190 สกรูหัว P • สกรูหัว T
    Ø 2 ∼ Ø 5.5 mm
    ∼ 2.2 mm

    • คุณสมบัติพิเศษ

    – หนึ่งในเครื่องมือชุด “Neji-Saurus” ที่สามารถถอดสกรูที่ชำรุดได้
    – สามารถหยิบจับวัตถุบางเบาหรือตัดสายไฟได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
    – พื้นที่หน้าตัดรูปตัว T มีน้ำหนักเบาและส่งแรงบิดสูง!

    Neji-Saurus PZ60

    ด้วยร่องในแนวดิ่งที่ทำมุมอย่างเหมาะสม
    จึงสามารถยึดจับสกรูหัวแบนได้อย่างมั่นคง

    Neji-Saurus PZ60

    ด้วยร่องในแนวดิ่งทางด้านในของปลายคีม
    จึงยึดจับและขันสกรูขนาด φ2 ∼ 5.5mm ได้

    Neji-Saurus PZ60
     
    Neji-Saurus PZ60
    คีมปากกลมทั่วไป

    เนื่องจากปลายคีมปิดสนิทก่อน จึงทำให้

    ต้องออกแรงมากในการตัดลวดเส้นบาง

    ต้องใช้แรงมากในการหยิบจับโลหะแผ่นบาง

    Neji-Saurus PZ60
    คีม Neji-Saurus Z

    เนื่องจากมีช่องว่างรูปคลื่น “ฟันเฟือง” จึงทำให้

    ตัดลวดเส้นบางได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก

    หยิบจับโลหะแผ่นบางได้สบาย

    Screw Saurus Z

ตารางเปรียบเทียบเสปคของคีม Neji-Saurus ที่จัดจำหน่ายในมิซูมิ

Part Number PZ-55 PZ-56 PZ-57 PZ-58 PZ-59 NEW PZ-60
ชื่อสินค้า Screw Saurus Screw Saurus XP Screw Saurus M2 Screw Saurus GT Screw Saurus RX Screw Saurus Z
 

pz55

pz56

pz57

pz58

pz59

pz60

ความยาวทั้งตัว 150 mm 175 mm 120 mm 160 mm 200 mm 190 mm
น้ำหนัก 125 g 187 g 100 g 160 g 300 g 180 g
ความแข็งของใบมีด HRC 56 ± 2 HRC 58 ± 2 HRC 60 ± 2 HRC 60 ± 2
วัสดุ High Carbon Steel Chrome Vanadium Steel High Carbon Steel High Carbon Steel High Carbon Steel High Carbon Steel
สกรูที่เหมาะแก่การใช้งาน รูปทรงสกรู Nabe Screw Nabe Screw Nabe Screw Nabe Thread Truss Screw Nabe Thread Truss Screw Nabe Thread Truss Screw
จับยึดด้วยปลายคีม φ3 ∼ φ8 mm φ3 ∼ φ10 mm φ2 ∼ φ3.5 mm φ3 ∼ φ9.5 mm φ3 ∼ φ15 mm Ø3 ∼ φ5.5 mm
จับยึดด้วยตัวคีม φ5.5 ∼ φ10 φ5.5 ∼ φ14 φ3.5 ∼ φ5.5 φ5.5 ∼ φ10

Source : Engineer, Inc.

« หัวข้อก่อนหน้า
ประเภทของเฟืองที่พบได้ทั่วไป 5 ประเภท
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th