(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มลมสำหรับงานทุกประเภท

ปั๊มลมสำหรับงานทุกประเภท ปั๊มลมสำหรับงานทุกประเภท

ปั๊มลม คือ เครื่องกำเนิดแรงดันลม โดยการอัดลมเข้าไปในถังพักลมให้มีแรงดันลมตามต้องการ แล้วนำลมที่ได้ไปใช้งานตามความเหมาะสม ปัจจุบันมีปั๊มลมหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมที่ใช้ในครอบครัว อุตสากรรมขนาดเล็ก ไปจนถึงกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เลือกซื้อ ปั๊มลม

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ประเภท การทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง ความดัน ต่ำ LW ซีรี่ส์พร้อม มอเตอร์

ประเภท การทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง ความดัน ต่ำ LW ซีรี่ส์พร้อม มอเตอร์ 166,849 ฿ truck7 วัน • รับประกัน 3 ปีพร้อม ความดัน ต่ำ / เสียงรบกวนต่ำ ช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน

แบบพกพา (ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์)GE-15Es

แบบพกพา (ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์)GE-15Es 83,689 ฿ truck8 วัน • ปั๊มลม ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แบบพกพาเหมาะสำหรับงานกลางแจ้งที่ไม่มีไฟฟ้าเหมาะสำหรับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย

แบบพกพา (ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์)GE-22DS

แบบพกพา (ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์)GE-22DS 105,579 ฿ truck8 วัน • ปั๊มลม ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แบบพกพาเหมาะสำหรับงานกลางแจ้งที่ไม่มีไฟฟ้าเหมาะสำหรับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย

การหล่อลื่น เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก - ประเภท ปั๊มลม, ชุดติดตั้ง ถังน้ำ TLP

การหล่อลื่น เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก - ประเภท ปั๊มลม, ชุดติดตั้ง ถังน้ำ TLP 83,061 ฿ truck14 วัน • ชนิด : ชนิดติดตั้ง ถังน้ำ
• วิธีการ การหล่อลื่น : ประเภท น้ำมัน
• วิธีการระบายความร้อน : เครื่องทำความเย็น

คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันFOH-110A

คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันFOH-110A 398,058 ฿ truck7 วัน • สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ต่างๆเช่น อุปกรณ์ควบคุม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
• การสูบฉีดสารเคมี / อาหาร / ยา
• การกวน / การจ่ายอากาศ
• การ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี เกรด สูง

คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันFOH-75A

คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันFOH-75A 326,898 ฿ truck7 วัน • สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ต่างๆเช่น อุปกรณ์ควบคุม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
• การสูบฉีดสารเคมี / อาหาร / ยา
• การกวน / การจ่ายอากาศ
• การ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี เกรด สูง

คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมัน FOK

คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมัน FOK 123,128 ฿ truck7 วัน • ประเภทรวม การดำเนินการ ต่อเนื่อง / การทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง

คอมเพรสเซอร์แบบออยฟรี FOH-37 A

คอมเพรสเซอร์แบบออยฟรี FOH-37 A 178,669 ฿ truck7 วัน • Applicable in various situations such as pneumatic control
• pumping chemical/food/medicine pumping
• stirring/air supply
• high grade painting

คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันFOH-55A

คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันFOH-55A 244,702 ฿ truck7 วัน •สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ต่างๆเช่น อุปกรณ์ควบคุม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
• การสูบฉีดสารเคมี / อาหาร / ยา
• การกวน / การจ่ายอากาศ

ปั๊มลม สะดวกปราศจาก น้ำมัน

ปั๊มลม สะดวกปราศจาก น้ำมัน 65,778 ฿ truck8 วัน •มีเต้ารับ ลมสองประเภท ความดัน ทั่วไป (1 mpa หรือน้อยกว่า) และ ความดัน สูง (2.5 mpa หรือน้อยกว่า)

Dry Pax ( ปั๊มลม บรรจุภัณฑ์พร้อม เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง)DPK-150C

Dry Pax ( ปั๊มลม บรรจุภัณฑ์พร้อม เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง)DPK-150C 630,171 ฿ truck7 วัน •แพคเกจแห้งเงียบพร้อมเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งฟรีที่คลองเลื่อยบนปั๊มลม (ถุงลมนิรภัย) ให้อากาศบริสุทธิ์และมีการออกแบบประหยัดพื้นที่

ปั๊มลม น้ำมัน SmartAir

ปั๊มลม น้ำมัน SmartAir 211,004 ฿ truck11 วัน •ในฐานะแบรนด์ที่เชื่อถือได้มอบอากาศคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับการใช้งานต่างๆที่ไม่ได้ใช้น้ำมันด้วยการเลื่อน เสียงรบกวนต่ำ ต่ำการสั่นสะเทือนต่ำสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่น่ารื่นรมย์ได้

บูสเตอร์ ปั๊มลม ESTIBO CFBS ซีรีส์

บูสเตอร์ ปั๊มลม ESTIBO CFBS ซีรีส์ 292,390 ฿ truck11 วัน •ไม่มีเครื่องทำลมแห้ง
• อุปกรณ์สำหรับเพิ่มความดันอากาศบางส่วน
• ขจัดปัญหาการขาดแคลนความดันบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความดันอากาศต่ำเพื่อลดต้นทุน

ปั๊มลมแบบลูกสูบ รุ่นใช้น้ำมัน

ปั๊มลมแบบลูกสูบ รุ่นใช้น้ำมัน 33,167 ฿ truck60 วัน • ปั้มลมมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูงเชื่อถือได้สูงกะทัดรัดและเบาดูแลรักษาง่าย

ปั๊มลมแบบลูกสูบ รุ่นไม่ใช้น้ำมัน

ปั๊มลมแบบลูกสูบ รุ่นไม่ใช้น้ำมัน 43,167 ฿ truck60 วัน • การจ่ายอากาศที่ปราศจากน้ำมัน ประสิทธิภาพสูงการ การออกแบบทนทาน ซ่อมบำรุงน้อย

ปั๊มลมบูสเตอร์แบบไร้น้ำมัน ซีรีส์ ESTIBO EFBS

ปั๊มลมบูสเตอร์แบบไร้น้ำมัน ซีรีส์ ESTIBO EFBS 184,562 ฿ truck35 วัน • ปั๊มลมบูสเตอร์ขนาดเล็กที่ปราศจากน้ำมันรุ่นแรกของโลก เพื่ออากาศคุณภาพสูง ใช้งานได้ง่ายแม้ในสถานที่ซึ่งติดตั้งยาก

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีปั๊มลมจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ปั๊มลม

ประเภทของปั๊มลม

ปั๊มลม เป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทุกคนรู้จักกันดี จนเรียกได้ว่าปั๊มลมได้เข้าไปอยู่ชีวิตประจำวันของผู้คนหลากหลายอาชีพ เช่น ใช้ในโรงพยาบาล การผ่าตัด การทันตกรรม ต้องใช้ปั๊มลมการเป่าหรือดูดน้ำลายของคนไข้ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตอาหาร เครื่องสำอางค์ การซ่อมรถ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตกระจก โรงกลึง โรงไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งต้องใช้ปั๊มลมแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้ปั๊มลมโดยส่วนใหญ่เป็นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก

ปั๊มลมประเภทไร้น้ำมัน

ปั๊มลมประเภทไร้น้ำมัน

ปั๊มลมประเภทไร้น้ำมัน หรือ ปั๊มลมแบบเงียบ มีข้อดีคือสามารถอัดลมเข้าถังได้รวดเร็ว เสียงเงียบ เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล คลีนิค ส่วนข้อเสียของปั๊มลมชนิดนี้คือ เนื่องจากตัวเครื่องไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานปั๊มอย่างต่อเนื่องได้ ต้องมีการหยุดพักเครื่อง และมีราคาแพง

ปั๊มลมโรตารี่

ปั๊มลมโรตารี่

ปั๊มลมโรตารี่ ส่วนมากมักใช้ในการยิงตะปูลมในงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ มีข้อดีคือ เป็นปั๊มลมที่มีขนาดเล็กมีความคล่องตัว สามารถปั๊มลมเข้ามาเก็บในถังได้รวดเร็ว ข้อเสียคือ ต้องคอยดูแลเรื่องน้ำมันหล่อลื่นลูกสูบ ใช้ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต้องหยุดพักเครื่อง มีเสียงดัง

ปั๊มลมสายพาน

ปั๊มลมสายพาน

ปั๊มลมสายพานมักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆอู่ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ เป็นต้น ข้อดีของปั๊มลมสายพาน คือ มอเตอร์มีความทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานหนัก ข้อเสียคือ มีการอัดอากาศเข้ามาเก็บในถังช้า จึงทำให้ถังลมต้องมีขนาดใหญ่เพื่อทำการเก็บลมให้มากพอต่อการใช้งาน

ความสะดวกที่คุณได้รับเมื่อซื้อปั๊มลมที่มิซูมิ

เลือกสเปคที่ต้องการ

เลือกสเปคที่ต้องการ

เลือกปั๊มลมให้ตรงตามการใช้งานของคุณง่ายๆ เพราะเรารวมปั๊มลมคุณภาพจากญี่ปุ่นมาไว้ในที่เดียว เรามีปั๊มลมประเภทไร้น้ำมันและปั๊มลมสำหรับการใช้งานอื่นๆให้เลือกมากมาย

จัดส่งฟรี

จัดส่งฟรี

ซื้อปั๊มลมกับมิซูมิ เราบริการจัดส่งฟรี ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ไม่จำกัดประเภทปั๊มลมที่สั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมประเภทไร้น้ำมันหรือปั๊มลมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

มีช่างเทคนิคช่วยเหลือ

มีช่างเทคนิคช่วยเหลือ

หากไม่แน่ใจในการเลือกปั๊มลมให้เหมาะกับการใช้งาน ปรึกษากับช่างเทคนิคของเรา ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องปั๊มลมทุกประเภท เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ ยินดีให้คำแนะนำ โทร 1382 (038-959200)

เลือกปั๊มลมตามการใช้งาน

ที่มิซูมิมีประเภทปั๊มลมให้เลือกโดยสามารถแบ่งตามประเภทการใช้งานตั้งแต่การใช้งานปั๊มลมทั่วไปจนถึงการใช้งานปั๊มลมสำหรับงานอุตสาหกรรม

ปั๊มลมสำหรับใช้งานทั่วไป

เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่หนักมาก เช่น การใช้งานตามครัวเรือน การปั๊มลมเพื่อเติมลมยาง การฉีดลมเพื่อทำความสะอาด

ปั๊มลมประเภทไร้น้ำมัน สำหรับใช้งานทั่วไป

ปั๊มลมประเภทไร้น้ำมันมีเสียงเงียบ เหมาะกับการใช้งานตามครัวเรือน โรงพยาบาล คลีนิค เนื่องด้วยไร้เสียงรบกวน

ปั๊มลมสำหรับงานอุตสาหกรรม

ปั๊มลมพร้อมตู้ควบคุม ครบทุกฟังชั่นเหมาะกับการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มลมประเภทไร้น้ำมัน สำหรับงานอุตสาหกรรม

ปั๊มลมประเภทไร้น้ำมันพร้อมตู้ควบคุม ครบทุกฟังชั่นเหมาะกับการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีการดูแลบำรุงรักษาปั๊มลม

วิธีการดูแลบำรุงรักษาปั๊มลม

การดูแลรักษาเครื่องปั๊มลม ควรทำเป็นประจำ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มลมให้ยาวนานขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอีกด้วย การตรวจสอบสามารถทำได้ดังนี้ น๊อตที่ยึดกับอะไหล่ต่างๆต้องแน่นทุกจุด สำหรับปั๊มลมสายพานต้องตรวจเช็ค สายพาน ไม่ให้ตึงหรือหย่อยจนเกินไป ติดตั้งปั๊มลมในสถานที่ที่เหมาะสม ถ่ายเทความร้อนได้ดี ตรวจดูน้ำมันเครื่องที่หัวปั๊มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงตามกำหนด เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้อง เปิดวาล์วเดรนน้ำใต้ถังลมอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และหมั่นตรวจสอบทำความสะอาดปั๊มลมอยู่เสมอ