(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลปลายมน HY-PRO HSS-Co. 8 เคลือบ V
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) | 55 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 180 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข เครื่องมือ | H688212 | กระแสตรง(มิลลิเมตร) | R15 X 30 | วัสดุ | HSS ผสมโคบอลต์ 8% |
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H683090 ในชุด ดอกเอ็นมิลปลายมน HY-PRO HSS-Co. 8 เคลือบ V ซีรีส์ HY-PRO V-EBD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง