(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถต๊าปเหล็กกล้าหลอมและ FCD ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาพสินค้าของ V-AW-SFT, เมตริก, DIN 374 สามารถต๊าปเหล็กกล้าหลอมและ FCD ในอุตสาหกรรมยานยนต์
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1503386 | M10 x 1 | 6H | 90 | 12 | 7 | 5.5 | 3 |
T1503387 | M10 x 1.25 | 6H | 100 | 12 | 7 | 5.5 | 3 |
T1503388 | M12 x 1.25 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 |
T1503389 | M12 x 1.5 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 |
T1503390 | M14 x 1.5 | 6H | 100 | 16 | 11 | 9 | 3 |
T1503391 | M16 x 1.5 | 6H | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 |
T1503392 | M18 x 1.5 | 6H | 110 | 20 | 14 | 11 | 4 |
T1503393 | M20 x 1.5 | 6H | 125 | 20 | 16 | 12 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
T1503386 |
T1503387 |
T1503388 |
T1503389 |
T1503390 |
T1503391 |
T1503392 |
T1503393 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 979.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 3 | M10x1 | 7 | 5.5 | 12 | ||
฿ 979.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 3 | M10x1.25 | 7 | 5.5 | 12 | ||
฿ 1,226.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 3 | M12x1.25 | 9 | 7 | 14 | ||
฿ 1,226.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 3 | M12x1.5 | 9 | 7 | 14 | ||
฿ 1,464.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 3 | M14x1.5 | 11 | 9 | 16 | ||
฿ 1,679.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 3 | M16x1.5 | 12 | 9 | 16 | ||
฿ 2,170.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 4 | M18x1.5 | 14 | 11 | 20 | ||
฿ 2,626.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 4 | M20x1.5 | 16 | 12 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 6H | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง