1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 371

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 371
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 741.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 371

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 371

ซีรีย์ CC-SFT สองประเภท, เมตริก DIN 371

ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN
เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ในการทำรูทะลุ

ขนาด

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 371

บอกขนาดจากแบบ

หมายเลข EPDขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLL1daZรุ่น
48032125M2 x 0.46HX4582.82.121
48032133M2.5 x 0.456HX50102.82.121
48032138M3 x 0.56HX56123.52.731
48032144M4 x 0.76HX63164.53.431
48032149M5 x 0.86HX702064.931
48032155M6 x 16HX802464.931
48032161M8 x 1.256HX903566.232
48032169M10 x 1.56HX1003910842
รหัสสินค้า
48032125
48032133
48032138
48032144
48032149
48032155
48032161
48032169
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
Z
(mm)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ชนิด

฿ 856.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 4582M2 x 0.42.82.11

฿ 847.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 50102M2.5 x 0.452.82.11

฿ 741.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 56123M3 x 0.53.52.71

฿ 761.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 63163M4 x 0.74.53.41

฿ 783.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 70203M5 x 0.864.91

฿ 792.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 80243M6 x 164.91

฿ 948.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 90353M8 x 1.2566.22

฿ 1,156.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 100394M10 x 1.51082

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว CrN
ขีด จำกัด การแตะ 6HX ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) C/2.5 มุมเอียงของฟันเกลียว(°) 45