(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48036179 | M12 x 1.75 | 6H | 110 | 18 | 9 | 7 | 3 |
48036191 | M14 x 2 | 6H | 110 | 20 | 11 | 9 | 3 |
48036202 | M16 x 2 | 6H | 110 | 20 | 12 | 9 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
48036179 |
48036191 |
48036202 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,014.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 x 1.75 | 9 | 7 | 18 | ||
฿ 1,263.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 x 2 | 11 | 9 | 20 | ||
฿ 1,482.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 x 2 | 12 | 9 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | L(มิลลิเมตร) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไอน้ำออกไซด์ | Z(mm) | 3 | ขีด จำกัด การแตะ | 6H |
ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | E/1.5 | มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง