(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, UNF DIN 2184-1 สองชนิด
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | L1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48139467 | 10-32 UNF | 2BX | 70 | 8.5 | 25 | 6 | 4.9 | 2 |
48139472 | 1/4-28 UNF | 2BX | 80 | 10.2 | 30 | 7 | 5.5 | 2 |
48139476 | 5/16-24 UNF | 2BX | 90 | 11.3 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
48139481 | 3/8-24 UNF | 2BX | 90 | 12.7 | 35 | 10 | 8 | 3 |
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48139486 | 7/16-20 UNF | 2BX | 100 | 14.5 | 8 | 6.2 | 3 |
48139491 | 1/2-20 UNF | 2BX | 100 | 15.6 | 9 | 7 | 3 |
48139496 | 9/16-18 UNF | 2BX | 100 | 16.9 | 11 | 9 | 3 |
48139504 | 5/8-18 UNF | 2BX | 100 | 18.5 | 12 | 9 | 3 |
48139517 | 3/4-16 UNF | 2BX | 110 | 25.4 | 14 | 11 | 4 |
48139528 | 7/8-14 UNF | 2BX | 125 | 28.2 | 18 | 14.5 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
48139467 |
48139472 |
48139476 |
48139481 |
48139486 |
48139491 |
48139496 |
48139504 |
48139517 |
48139528 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,398.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 25 | 2 | 10-32 UNF | 6 | 4.9 | 8.5 | ||
฿ 1,580.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 30 | 2 | 1/4-28 UNF | 7 | 5.5 | 10.2 | ||
฿ 1,662.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 35 | 3 | 5/16-24 UNF | 8 | 6.2 | 11.3 | ||
฿ 1,696.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 35 | 3 | 3/8-24 UNF | 10 | 8 | 12.7 | ||
฿ 1,832.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | — | 3 | 7/16-20 UNF | 8 | 6.2 | 14.5 | ||
฿ 1,809.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | — | 3 | 1/2-20 UNF | 9 | 7 | 15.6 | ||
฿ 2,112.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | — | 3 | 9/16-18 UNF | 11 | 9 | 16.9 | ||
฿ 2,415.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | — | 3 | 5/8-18 UNF | 12 | 9 | 18.5 | ||
฿ 3,115.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | — | 4 | 3/4-16 UNF | 14 | 11 | 25.4 | ||
฿ 3,825.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | — | 4 | 7/8-14 UNF | 18 | 14.5 | 28.2 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 2BX | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 | มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง