(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ซีรีย์ POT: ดอกต๊าปสำหรับใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | d | a |
---|---|---|---|---|---|---|
48092179 | M12 x 1.75 | 6H | 110 | 28 | 9 | 7 |
48092191 | M14 x 2 | 6H | 110 | 30 | 11 | 9 |
48092202 | M16 x 2 | 6H | 110 | 32 | 12 | 9 |
48092214 | M18 x 2.5 | 6H | 125 | 34 | 14 | 11 |
48092228 | M20 x 2.5 | 6H | 140 | 34 | 16 | 12 |
48092238 | M22 x 2.5 | 6H | 140 | 34 | 18 | 14.5 |
48092247 | M24 x 3 | 6H | 160 | 38 | 18 | 14.5 |
รหัสสินค้า |
---|
48092179 |
48092191 |
48092202 |
48092214 |
48092228 |
48092238 |
48092247 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 909.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | M12 x 1.75 | 9 | 7 | 28 | ||
฿ 1,130.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | M14 x 2 | 11 | 9 | 30 | ||
฿ 1,329.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | M16 x 2 | 12 | 9 | 32 | ||
฿ 1,793.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | M18 x 2.5 | 14 | 11 | 34 | ||
฿ 2,123.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | M20 x 2.5 | 16 | 12 | 34 | ||
฿ 2,327.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | M22 x 2.5 | 18 | 14.5 | 34 | ||
฿ 2,851.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | M24 x 3 | 18 | 14.5 | 38 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | Z(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 6H | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | B/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง