1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีมตัดสายไฟ แบบมีฉนวน สำหรับอลูมิเนียมและ ทองแดง

INSULATED CABLE CUTTERS

คีมตัดสายไฟ แบบมีฉนวน สำหรับอลูมิเนียมและ ทองแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความคุ้มค่า
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,039.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า


คีมตัดสายไฟ แบบมีฉนวน ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณได้ถึง 1,000 V.
มี ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน 11 แบบฉีดขึ้นรูปที่ยึดติดกับ เครื่องมือ เพื่อให้การปกป้องสูงสุดและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน 11 ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ เครื่องมือ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อทำงานในสภาพอากาศที่รุนแรงและสภาวะที่ยากลำบากที่สุด
อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
911-1077
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,039.59

INSULATED CABLE CUTTERS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คีมตัดสายไฟ ความยาวรวม 355 มม ตัด วัสดุ อลูมิเนียม ทองแดง
ความสามารถในการตัด 95 มม ประเภทตัด เส้นทแยงมุม