1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถอด กระบวนการซีล โฟม พีวีซี ความหนาแน่นปานกลางสีเทา

MEDIUM DENSITY PVC FOAM

ถอด กระบวนการซีล โฟม พีวีซี ความหนาแน่นปานกลางสีเทา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 316.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถอด ยาแนว พีวีซี โฟมความหนาแน่นปานกลางสีเทาสำหรับการ กระบวนการซีล โลหะกับโลหะการตัดแบบ แม่พิมพ์ และ กันสั่นสะเทือน
โครงสร้างเซลล์ปิดให้การ ซีล ในเชิงบวกที่การ ความกด, ความอัด, ความดัน เพียง 30%
โฟมที่มีความหนาแน่นปานกลางมีความแข็งแรงภายในสูงสำหรับ กันสั่นสะเทือน และการ กระบวนการซีล
ต้านทานที่ดีในสภาพอากาศ, ซีล
กาว ไวต่อ ความดัน เพื่อการใช้ การใช้งาน ง่าย
ซับลอกง่ายป้องกันการยืดระหว่างการ การใช้งาน
การใช้งานที่หลากหลายรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ในทะเลยานยนต์

รหัสสินค้า
205-0912 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 316.58

฿ 223.47

MEDIUM DENSITY PVC FOAM 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา ความยาว 30 ม ความทนต่อแรงดึง 9 มม
หมายเลข รุ่น 64 N / cm อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด +70°C ความหนา -30°C
สำรอง วัสดุ 3 มม ความหนาแน่นของโฟม PVC การยืดตัว เมื่อขาด 165 ถึง 260 กก. / ลบ.ม.
สอดคล้องกับกฎหมาย EN อะคริลิค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 205-0912 ในชุด ถอด กระบวนการซีล โฟม พีวีซี ความหนาแน่นปานกลางสีเทา