1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนพลาสติก

PLASTIC MALLETS

ค้อนพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,597.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Thorex super-plastic mallets
ด้วยหัว โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษพร้อม ด้ามจับ ขี้เถ้า
หัว ซึ่งจะไม่ การแตกหัก หรือแตกออกจะถูกยึดอย่างปลอดภัยด้วย แผ่นเวจ ทนต่อประกายไฟที่ ทำจากไม้ และ ทองเหลือง
มีความต้านทานแรงกระแทกสูงมากรวมกับ ความทนทาน และความต้านทานต่อการ สารขัดถู สูง
จะไม่เปลี่ยนสีหรือทิ้งรอยไว้บนพื้นผิวการทำงาน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตการบริการและการประกอบ

รหัสสินค้า
222-1546 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,597.43

฿ 1,127.63

PLASTIC MALLETS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือจับ วัสดุ ไม้ น้ำหนัก 950 กรัม รูปทรง หัว แบบกลม
วัสดุ ใบหน้า โพลีเอทิลีน วัสดุ หัว โพลีเอทิลีน เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว 150 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 222-1546 ในชุด ค้อนพลาสติก