(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้ามปู 160 มม. สำหรับ ขดลวด ทองแดง
•คีม 160 มม. ให้การ ตัวจับชิ้นงาน ดีกับ ส่วนประกอบ แบบเหลี่ยม และหกเหลี่ยม
• เขี้ยว เปิด 14 มม
•ขากรรไกรหยักยังมีตัว ใบมีดตัดข้าง ช่วยให้สามารถ ตัด ขดลวด แรงดึงสูงได้โดยมีน้ำหนักที่ มือจับ ต่ำ
•ความสามารถในการตัดลวดลวดทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ความต้านทานแรงดึงสูงถึง 2´109 N / m2
• BS 3087:1959
ความยาวรวม | 160 มม | ความสามารถในการตัด | ขดลวด ทองแดง ขนาด 2 มม | ความสามารถในการตัด วัสดุ | ขดลวด ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตรงกลาง | การกระทำแบบขนาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 549-331 ในชุด คีมปากแหลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง