1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ดอกสว่าน สายดิน 25 ชิ้น

HSS TIN COATED DRILL BIT SET

คลองเลื่อย ดอกสว่าน สายดิน 25 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,599.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน
ดิน 338; BS 328-ISO 235/1

รหัสสินค้า
213-512 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,599.50

฿ 3,733.19

HSS TIN COATED DRILL BIT SET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ HSS-G คลองเลื่อย เนื้อหา ดอกเจาะเหล็กกล้าไฮสปีด จำนวนชิ้น 25
ขนาดต่ำสุด 1 มม คลองเลื่อย ประเภท ชุด ดอกสว่าน สายดิน ครบ คลองเลื่อย ขนาดสูงสุด 13 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 213-512 ในชุด คลองเลื่อย ดอกสว่าน สายดิน 25 ชิ้น