1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ยิงรีเวท อากาศ

AIR RIVETER

อุปกรณ์ยิงรีเวท อากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,416.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างอลูมิเนียมออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เครื่อง ตอกหมุด อากาศ อุปกรณ์ยิงรีเวท
ความจุสูงสุด 3/16 นิ้ว
กลไก 1870 อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฉุด
ขนาด สายยาง ต่ำสุด 10 มม. / 3/8 นิ้ว
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง 76dBA
ปริมาณการใช้อากาศเฉลี่ย 4cfm / 113 ลิตร / นาที

รหัสสินค้า
739-8427 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,416.58

฿ 7,210.71

AIR RIVETER 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 175 มม ขนาด รีเวท สูงสุด 3/16 ใน น้ำหนัก 1.6 กก
เต้าเสียบ เติมอากาศ BSP 1 / 4in หมายเลข รุ่น APT690

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 739-8427 ในชุด อุปกรณ์ยิงรีเวท อากาศ