1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเครื่องเจียรลมตรง

STRAIGHT AIR DIE GRINDER SET

ชุดเครื่องเจียรลมตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,788.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดเครื่องบดอัดอากาศแบบอลูมิเนียมสำหรับใช้ในการขัดขัดและเจียรรวมอุปกรณ์เจียรก้าน 6 มม. และ 3 มม. ต่างๆในกล่องพลาสติกเครื่องมือนี้มาพร้อมกับคอลเล็ตขนาด 6 มม.
ช่องอากาศเข้า 1/4 นิ้ว
ไอเสียด้านหลังผ่านที่ มือจับ
ความเร็วสูงการสั่นสะเทือนต่ำ (5.4 ม. / วินาที 2)
ปริมาณการใช้อากาศเฉลี่ย 3cfm / 85 ลิตร / นาที
ก้านโยก คันเร่งนิรภัย
แอคชั่นเค้นบวก
สายยาง ขนาด 10 มม
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง 93dBA

รหัสสินค้า
739-8391 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,788.50

฿ 4,525.89

STRAIGHT AIR DIE GRINDER SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 175 มม ชนิด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ หมายเลข รุ่น APT702SET
ความเร็ว 22000 รอบต่อนาที ขับเคลื่อนด้วยอากาศ ใช่ ขนาด คอลเลท 6 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 739-8391 ในชุด ชุดเครื่องเจียรลมตรง