(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดใช้กับ ชนิดสกรู แมนเดรล M1.7
รหัสสินค้า |
---|
FB553 |
FB561 |
FB562 |
FB566 |
FB567 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 945.00 | LENS EDGE FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 21 | 5 | รูปทรง ไข่ | 5 | ||
฿ 805.00 | KNIFE EDGE FELT WHEEL SOFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 20 | 5 | รูปทรง ไข่ | 5 | ||
฿ 1,132.00 | KNIFE EDGE FELT WHEEL SOFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 30 | 6 | รูปทรง ไข่ | 5 | ||
฿ 805.00 | KNIFE EDGE FELT WHEEL HARD | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 20 | 5 | รูปทรง ลูกคิด | 5 | ||
฿ 1,132.00 | KNIFE EDGE FELT WHEEL HARD | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 30 | 6 | รูปทรง ลูกคิด | 5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | วัสดุ | เฟลท์ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู(มิลลิเมตร) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง