1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ Feather-Edge ประเภท BOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 4977292188708
  • 4977292188715
  • 4977292188722
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 353.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบว่าไม่มีรอยแตกชิปแตกหรือรอยแยกในส่วนหลักของ ตะไบหากใช้ผิดทิศทาง เม็ดขัด จะเสียหายทำให้อายุการใช้งานของ ตะไบ สั้นลงอย่าใช้ ตะไบ เช่นค้อนตี วัสดุ งานอย่าใช้เป็น ก้านโยก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแตกหักแนะนำให้สวม ถุงมือ แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ เมื่อทำงาน

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ ขอบขนนกที่ทนต่อ สนิม
[คุณสมบัติ]
·แบบตัดเดี่ยวที่ให้ การขัดเงา สะอาด
·ได้รับการเคลือบ สนิม เพื่อช่วยป้องกันสนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแต่งใบเลื่อยและเคล็ดลับดอกสว่านสำหรับงานไม้

รหัสสินค้า
4977292188708
4977292188715
4977292188722
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด JAN Code ความกว้างของแพคเกจ
(มิลลิเมตร)
ความสูงแพคเกจ
(มิลลิเมตร)
ความลึกของแพคเกจ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักแพคเกจ
(ก.)

฿ 353.35

SKJ FILE 1 ชิ้น 31 วัน ความยาว ใบมีดลบคม: 75 มม497729218870817110220

฿ 372.05

SKJ FILE 1 ชิ้น 31 วัน ความยาว ใบมีดลบคม: 100 มม497729218871520140240

฿ 445.02

SKJ FILE 1 ชิ้น 31 วัน ความยาว ใบมีดลบคม: 125 มม497729218872225167360

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ขอบขนนก รายละเอียดของประเภทการตัด โสดตัด