(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ตะไบ ด้ามจับนุ่ม
[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับนุ่ม ที่ทำให้จับง่ายและไม่ลื่น
· 3 ประเภทแบนครึ่ง แบบครึ่งวงกลม และ แบบกลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ไม้ สายนำไฟฟ้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอ่อน
รหัสสินค้า |
---|
4977292175203 |
4977292175210 |
4977292175227 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | JAN Code | น้ำหนักแพคเกจ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 663.32 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | แบบแบน | 4977292175203 | 117 | ||
฿ 764.63 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ครึ่ง แบบกลม | 4977292175210 | 112 | ||
฿ 767.65 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | แบบกลม | 4977292175227 | 84 |
กำลังโหลด …
ขนาด | ความยาวของ ใบมีด: 150 mm | รายละเอียดของประเภทการตัด | ตัดตะไบ | ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 295 | ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 24 | วัสดุ | ชิ้นส่วน ตะไบ: SKS-8 |
สเปค | มี ด้ามจับนุ่ม | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับงานไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง