(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ เหมาะสำหรับการตั้งใบ เลื่อย โซ่
[คุณสมบัติ]
·คุณต้องใช้ ตะไบ เพียงเล็กน้อยเพื่อเริ่มการตัด
·ไม่มีทิศทางดังนั้นจึงสามารถบดได้อย่างอิสระในทิศทางใด ๆ ไปข้างหน้าถอยหลังซ้ายหรือขวา
· ตัวจับชิ้นงาน สี:สีแดง
· ขนาดของเม็ดขัด:# เทียบเท่า 300
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตั้งใบ เลื่อย โซ่
·ใช้สำหรับ เซรามิก คาร์ไบด์ ซีเมนต์ วัสดุ ดับ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
4977292199018 |
4977292199025 |
4977292199032 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | JAN Code | ความสูงแพคเกจ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักแพคเกจ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.05 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ความยาวรวม: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 220: 3.2 มม | 4977292199018 | 300 | 20 | ||
฿ 311.74 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ความยาวรวม: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 220: 4 มม | 4977292199025 | 302 | 40 | ||
฿ 328.03 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ความยาวรวม: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 220: 4.7 มม | 4977292199032 | 300 | 40 |
กำลังโหลด …
ขนาดอนุภาค(#) | เทียบเท่า 300 | สี ตัวจับชิ้นงาน | สีแดง | รูปทรง | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 41 | ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 15 | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับการตั้งค่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง