(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรง ไนล่อน ชนิด เม็ดขัด ละเอียด พร้อม เพลา หกเหลี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด สนิม จากเหล็กการขจัด แปรงทาสี และสำหรับงาน การขัดเงา
[คุณสมบัติ]
· เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม. ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์เสริม กับไดรเวอร์แรงกระแทกได้ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· ขนาด ละเอียด / ขนาดของเม็ดขัด:150
· อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน:4,500 รอบต่อนาที.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รุ่นที่ใช้งานได้:สว่านไฟฟ้า บล็อคขับเคลื่อน กระแทก
·ขจัดสีและขัดผิวโลหะเรซินหรือไม้
รหัสสินค้า |
---|
4977292368094 |
4977292368117 |
4977292368131 |
4977292368155 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | แพคเกจความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | JAN Code | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 313.26 | BRUSH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 90 | 35 | 4977292368094 | 60 | ||
฿ 286.09 | BRUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 75 | 60 | 4977292368117 | 60 | ||
฿ 318.60 | BRUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 95 | 70 | 4977292368131 | 80 | ||
฿ 352.15 | BRUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 120 | 40 | 4977292368155 | 100 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.35- หกเหลี่ยม เพลา | ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการใช้งาน | 4,500 รอบต่อนาที | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า, ตัวขับกระแทก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัด | ละเอียด | ขนาดของเม็ดขัด | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง