1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลา-Mounted เหลา, 6 เพลา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 238.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ ดอกสว่าน ภายในความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหิน งานลับคม/งานเจียรไน ไม้ คาร์ไบด์ ซีเมนต์ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ตะไบ สำหรับงานไม้และ วัสดุ หินที่สามารถใช้กับ สว่านไฟฟ้า และเครื่องเจียรลม
·ใช้กับระยะยื่นไม่เกิน 15 มม.
· เพลา ขนาด 6 มม. ช่วยให้ใช้กับ สว่านไฟฟ้า และเครื่องเจียรลมได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ไม้ หินกระเบื้องเหล็ก คาร์ไบด์ ซีเมนต์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
4977292331654
4977292331661
4977292331678
4977292331685
4977292331692
4977292385312
4977292385343
4977292385350
4977292385381
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
แพคเกจความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
JAN Code น้ำหนักหีบห่อ
(ก.)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 262.61

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 32611324549772923316548032

฿ 307.23

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 386113245497729233166112038

฿ 256.58

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 16501301849772923316784032

฿ 264.42

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 25501302549772923316856038

฿ 283.72

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 50801305549772923316928013

฿ 242.71

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 3250683049772923853124032

฿ 244.52

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 2545752349772923853434038

฿ 261.40

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 5060574849772923853506013

฿ 238.49

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 1643701549772923853812032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ ขนาดอนุภาค(#) GC80P เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน สว่านไฟฟ้า, เครื่องเจียรแบบใช้ลม