(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านขนาดเล็กพร้อมก้าน เหมาะสำหรับเจาะรู
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการเจาะรูใน PCBs โมเดลพลาสติก ตัวเลข ฯลฯ
·ขนาด: กว้าง 2.34 ×สูง 45 ×ลึก 2.34 มม.
· น้ำหนัก: 2 ก.
· ก้าน 2.35 มม.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเจาะรูใน PCBs, ตัวเลข, โมเดล ฯลฯ
ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ | 30,000 min-1 | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 45 | แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาด เพลา(มิลลิเมตร) | 2.35 | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 0.8 |
JAN Code | 4977292494670 | น้ำหนักหีบห่อ(ก.) | 10 | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
ปริมาณ | 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRB-502 ในชุด ดอกสว่านขนาดเล็กพร้อมก้าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง