1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับสแตนเลส รูลึก Use_LS-SU-S-SP

ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับสแตนเลส รูลึก Use_LS-SU-S-SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 874.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ LS-SU-S-SP คือต๊าปเกลียว เกลียว ก้านยาว สำหรับเหล็กสเตนเลส เหมาะสำหรับเหล็กสเตนเลสที่มีแนวโน้มที่จะแข็งตัวและเหนียว เช่นเดียวกับเหล็ก โครเมี่ยม และเหล็กโมลิบดีนัม การใช้รูม่านตา. สามารถทำการกรีดรูได้ลึกยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
SY010NQGEXGS
SY010OQGEXES
SY010OQGEXGS
SY010OQGEXKS
SY012NQGEXGS
SY012NQGEXKS
SY012OQGEXGS
SY012OQGEXKS
SY012PQGEXES
SY012PQGEXGS
SY012PQGEXKS
SY014OQGEXGS
SY014QQGEXGS
SY016OQGEXGS
SY016OQGEXKS
SY016QQGEXGS
SY016QQGEXKS
SY018OQGEXGS
SY018OQGEXKS
SY018RRGEXGS
SY018RRGEXKS
SY020ORGEXGS
SY020ORGEXKS
SY020RRGEXGS
SY020RRGEXKS
SY022ORGEXGS
SY022ORGEXKS
SY022RRGEXGS
SY022RRGEXKS
SY024ORGEXGS
SY024ORGEXKS
SY024SRGEXGS
SY024SRGEXKS
SY3.0GPGEXES
SY4.0IQGEXES
SY4.0IQGEXGS
SY5.0KQGEXES
SY5.0KQGEXGS
SY6.0MQGEXES
SY6.0MQGEXGS
SY8.0NQGEXES
SY8.0NQGEXGS
SY8.0NQGEXKS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 2,061.26

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M101.25150P213-75.583

฿ 1,309.62

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M101.5100P213-75.583

฿ 2,061.26

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M101.5150P213-75.583

฿ 2,818.96

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M101.5200P213-75.583

฿ 2,551.68

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.25150P215-8.56.593

฿ 3,515.57

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.25200P215-8.56.593

฿ 2,551.68

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M121.5150P215-8.56.593

฿ 3,515.57

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M121.5200P215-8.56.593

฿ 1,576.90

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.75100P215-8.56.593

฿ 2,551.68

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.75150P215-8.56.593

฿ 3,515.57

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.75200P215-8.56.593

฿ 3,167.27

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M141.5150P214-10.58113

฿ 3,167.27

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M142150P218-10.58113

฿ 3,428.50

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M161.5150P214-12.510133

฿ 4,473.42

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M161.5200P214-12.510133

฿ 3,428.50

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M162150P218-12.510133

฿ 4,473.42

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M162200P218-12.510133

฿ 4,647.58

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M181.5150P214-1411144

฿ 5,808.61

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M181.5200P214-1411144

฿ 4,647.58

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M182.5150P320-1411144

฿ 5,808.61

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M182.5200P320-1411144

฿ 5,895.68

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M201.5150P314-1512154

฿ 7,346.97

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M201.5200P314-1512154

฿ 5,895.68

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M202.5150P320-1512154

฿ 7,346.97

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M202.5200P320-1512154

฿ 6,563.28

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M221.5150P314-1713164

฿ 8,130.66

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M221.5200P314-1713164

฿ 6,563.28

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M222.5150P320-1713164

฿ 8,130.66

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M222.5200P320-1713164

฿ 7,637.23

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M241.5150P318-1915184

฿ 9,146.57

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M241.5200P318-1915184

฿ 7,637.23

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M243150P325-1915184

฿ 9,146.57

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M243200P325-1915184

฿ 1,295.00

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M30.5100P192843.262

฿ 1,129.42

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M40.7100P211315473

฿ 2,046.75

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M40.7150P211315473

฿ 1,004.85

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M50.8100P213385.54.573

฿ 1,617.41

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M50.8150P213385.54.573

฿ 874.23

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M61100P2154564.573

฿ 1,454.75

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M61150P2154564.573

฿ 1,097.97

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M81.25100P212-6.2583

฿ 1,788.54

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M81.25150P212-6.2583

฿ 2,589.77

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M81.25200P212-6.2583

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / สเตนเลส (SUS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ