1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์คาร์ไบด์แบบหมุนสำหรับการตัดโลหะเบาผสม ทรงดอกตูมปลายมน

คัตเตอร์คาร์ไบด์แบบหมุนสำหรับการตัดโลหะเบาผสม ทรงดอกตูมปลายมน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,257.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แกนหมุน แท่งคาร์ไบด์ คาร์ไบด์ ด์ รูปทรง ปลายกลมสำหรับตัดโลหะผสมเบา

รหัสสินค้า
D08-A
D10-A
D13-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 2,257.11

ONR CARBIDE BUR 1 ชิ้น 13 วัน 7.815552041340405085

฿ 2,943.98

ONR CARBIDE BUR 1 ชิ้น 13 วัน 9.717552041340405108

฿ 3,966.75

ONR CARBIDE BUR 1 ชิ้น 13 วัน 12.726702041340405139

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย ทำจากไม้ โค้งมน ประเภทผลิตภัณฑ์ ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม การประยุกต์ใช้งาน สำหรับการตัดโลหะเบาผสม