1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สำหรับ งานตัด (รอยบุ๋ม)CTV-N038

JTK1 CUTTING TOOLS

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 822.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
CTV30N038-ZM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 822.15

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (80 °เพชร - รูปทรง) การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ โนส อาร์ 0.2 ประเภท วัสดุ ZM3
การ จำแนกประเภท วัสดุ คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD มิติ w(มิลลิเมตร) 3 มิติ L(มิลลิเมตร) 12
รายละเอียดของ โนส R(มิลลิเมตร) 0.2 โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน ประเภท CTV (-S) / ประเภท CTV-X / ประเภท CTV-M (B) สเปค เม็ดมีด บุ๋ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTV30N038-ZM3 ในชุด เม็ดมีด สำหรับ งานตัด (รอยบุ๋ม)CTV-N038