(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กล่อง เครื่องมือ กระบอกทรายสีอ่อนT-190LS

กล่อง เครื่องมือ กระบอกทรายสีอ่อนT-190LS

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ T-190LS

  • มวล(ก.)
    400
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    203
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    56
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    109
  • สี
    ทรายเบา
  • ความกว้างด้านใน(มิลลิเมตร)
    186
  • ความลึกด้านใน(มิลลิเมตร)
    41
  • ภายในความสูง(มิลลิเมตร)
    88
  • กุญแจล็อคทรงกระบอก
    ขายปลีก/แยกจำหน่าย
  • JAN Code
    4989999489576
  • รหัสของทรัสโก้
    856-3674
  • คุณสมบัติ
    ร่อง กันลื่น
  • การใช้งาน
    ไม่มี แผ่นเพลท ด้านใน
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค 1
    ไม่มี ตะขอ
  • หมายเหตุ
    แม่กุญแจ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย):ไม่สามารถติดตั้งได้
รหัสรุ่น
T-190LS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 508.61

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • มวล(ก.)
    400
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    203
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    56
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    109
  • สี
    ทรายเบา
  • ความกว้างด้านใน(มิลลิเมตร)
    186
  • ความลึกด้านใน(มิลลิเมตร)
    41
  • ภายในความสูง(มิลลิเมตร)
    88
  • กุญแจล็อคทรงกระบอก
    ขายปลีก/แยกจำหน่าย
  • JAN Code
    4989999489576
  • รหัสของทรัสโก้
    856-3674
  • คุณสมบัติ
    ร่อง กันลื่น
  • การใช้งาน
    ไม่มี แผ่นเพลท ด้านใน
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค 1
    ไม่มี ตะขอ
  • หมายเหตุ
    แม่กุญแจ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย):ไม่สามารถติดตั้งได้

รายละเอียดสินค้า

· แท่นกด แบบรวม ที่ทนทานต่อการใช้งานที่รุนแรง
· โครงสร้างแบบชิ้นเดียว
· มีรูปทรงไม่เท่ากันที่มุมทั้งสี่เพื่อป้องกันการลื่นด้านข้างและสะดวกสำหรับการวางซ้อน

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ T-190LS

  • มวล(ก.)
    400
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    203
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    56
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    109
  • สี
    ทรายเบา
  • ความกว้างด้านใน(มิลลิเมตร)
    186
  • ความลึกด้านใน(มิลลิเมตร)
    41
  • ภายในความสูง(มิลลิเมตร)
    88
  • กุญแจล็อคทรงกระบอก
    ขายปลีก/แยกจำหน่าย
  • JAN Code
    4989999489576
  • รหัสของทรัสโก้
    856-3674
  • คุณสมบัติ
    ร่อง กันลื่น
  • การใช้งาน
    ไม่มี แผ่นเพลท ด้านใน
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค 1
    ไม่มี ตะขอ
  • หมายเหตุ
    แม่กุญแจ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย):ไม่สามารถติดตั้งได้
รหัสรุ่น
T-190LS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 508.61

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1