1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนลม GTGTBG-21

A2R1 AIR TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 912.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แรงดันใช้งานสูงสุด:0.7 mpa / ของไหล เป้าหมาย:ความดัน อากาศ / การทำงาน:0.1 ถึง 0.6 mpa / เธรด การเชื่อมต่อสายไฟ ( ตัวเครื่อง หลัก / คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน):G1 / 8 (เกลียวขนานสำหรับท่อ PF1 / 8) / การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ( ตัวเครื่อง หลัก / ปลั๊ก):G1 / 4 (เกลียวขนานสำหรับท่อ PF1 / 4) / คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ( ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สองสัมผัส):ประเภท 20 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ G1 / 8 / สเปค:สเปค / สเปค:การ การเชื่อมต่อสายไฟ ราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชุดหัวฉีดปืนปัดฝุ่นแบบคลัป

รหัสสินค้า
GTBG-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 912.10

A2R1 AIR TOOL 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปืนลม (ชนิดดูด / ฉีด) ตัวเครื่อง หลัก / คลองเลื่อย อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) 0.7
ความยาว(มิลลิเมตร) 170 ความสูง(มิลลิเมตร) 20 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 110
ระยะเวลาในแพคเกจ(มิลลิเมตร) 250 ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) 120 แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) 30
ความดัน(MPa) 0.1 ถึง 0.6 เธรดการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ / สกรู เธรดการ การเชื่อมต่อสายไฟ ( ตัวเครื่อง หลัก / คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน): G1 / 8 (เธรดขนานสำหรับ PF1 / 8 piping), เธรด การเชื่อมต่อสายไฟ ( ตัวเครื่อง หลัก / ปลั๊ก): G1 / 4 (เธรดแบบขนานสำหรับท่อ PF1 / 4) JAN Code 4904781075089
น้ำหนัก(ก.) 200 แพคเกจ มวล(ก.) 240 สเปค ส สเปค สัมผัสอย่างรวดเร็ว: การ การเชื่อมต่อสายไฟ ราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใด ๆ
ของเหลวที่ รองรับการใช้งาน อากาศ วัสดุ ปืนลมตัวหลักปืนลม: อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ( ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบสองสัมผัส) Type 20 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ G1 / 8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTBG-21 ในชุด ปืนลม GTGTBG-21