(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลพร้อมการออกแบบขนาดกะทัดรัดสำหรับการตัดเฉือนในที่แคบ สำหรับเครื่องกลึง NC และเครื่องกลึงอัตโนมัติ NC
· มีวัสดุ 2 ชนิดให้เลือกใช้ ช่วยให้สามารถทำการตัดเฉือนได้หลากหลาย เช่น อะลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส และเหล็กกล้าพิเศษ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) | 12 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 35 | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.02 ถึง 0 | วัสดุ | คาร์ไบด์อนุภาคละเอียดพิเศษ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MNC92120U ในชุด ดอกเอ็นมิลตัด MNC (สำหรับเครื่องกลึง NC และเครื่องกลึงอัตโนมัติ NC) 2 ฟัน MNC92-K/U
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง