(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ การใช้ แบบหล่อ พิเศษบน โคนฟัน ของต๊าป SURZ จะควบคุมรูปทรงเส้นผ่านศูนย์กลางรองของเกลียวใน
■ รูปทรง กลีบพิเศษทำให้มี แรงบิด ในการต๊าปต่ำ
■ มีประสิทธิภาพสูงใน การขึ้นรูป เกลียว ของชิ้นส่วน สเตนเลส
■ ด้วยการปรับขนาดรูเจาะ คุณสามารถปรับรูปทรงเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยของเกลียวในได้
รหัสสินค้า |
---|
SURZ4UN2EB |
SURZ5UN4HB |
SURZ5UN6JB |
SURZ31.6AB |
SURZ41.0BB |
SURZ41.2BB |
SURZ41.4CB |
SURZ41.6DB |
SURZ41.7DB |
SURZ42.0EB |
SURZ42.3EB |
SURZ42.5FB |
SURZ52.6FB |
SURZ53.0GB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,183.54 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 2 | 56 | 42 | G4 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | ||
฿ 1,274.00 | SURZ | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 4 | 40 | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | ||
฿ 1,060.61 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 6 | 32 | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||
฿ 1,263.96 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.6 | 0.2 | 36 | G3 | 3.6 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | ||
฿ 1,341.37 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1 | 0.25 | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 1 | ||
฿ 1,341.37 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.2 | 0.25 | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 1 | ||
฿ 1,263.96 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.4 | 0.3 | 36 | G4 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 1 | ||
฿ 1,217.40 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.6 | 0.35 | 36 | G4 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | ||
฿ 1,217.40 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 36 | G4 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | ||
฿ 1,070.25 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 42 | G4 | 7.2 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | ||
฿ 1,041.31 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 42 | G4 | 7.2 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | ||
฿ 1,006.93 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | ||
฿ 1,006.93 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 46 | G5 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | ||
฿ 994.87 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 4 |
กำลังโหลด …
การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง