1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หนัง Neo-Chamois

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัส อ่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลือบกึ่ง เงา และการ มันวาว

รหัสสินค้า
136-00400
136-00402
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 215.09

KUB BUFFS 1 ชิ้น 31 วัน 2068.5

฿ 215.09

KUB BUFFS 1 ชิ้น 31 วัน 251010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา วัสดุ หนัง
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 45 ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต(รอบต่อนาที) 15,000
สเปค หนังเทียม, ชั้นดอกกุหลาบ ความแข็ง อ่อนนุ่ม