1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงใยเคมี / โรงงาน (ไนล่อน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 185-12103
  • 185-32003
  • 185-22003
  • 163-03003
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี ขัดถู ความยืดหยุ่น และ ความยืดหยุ่น ได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับทำความสะอาดและล้าง เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม เซรามิก แก้ว ฯลฯ

รหัสสินค้า
163-03003
163-10006
185-11807
185-12003
185-12103
185-12183
185-18219
185-19846
185-22003
185-31003
185-32003
285-22003
363-00202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต
(รอบต่อนาที)
มิติ d
(มิลลิเมตร)

฿ 154.62

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน จบแปรง⌀685215,000ø 5

฿ 257.42

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน จบแปรง⌀10125810,000ø 8

฿ 178.81

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 3 วัน แปรงลวดกลม⌀13243.515,000ø 6.5

฿ 447.00

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 3 วัน แปรงลวดกลม⌀20243.515,000ø 10

฿ 447.00

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน แปรงลวดกลม⌀23243.515,000ø 10

฿ 447.00

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน แปรงลวดกลม⌀25243.515,000ø 10

฿ 233.23

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 3 วัน แปรงลวดกลม⌀255 (2P) (หนา)4610,000ø 10

฿ 444.19

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 16 วัน แปรงลวดกลม⌀258 (3P) (หนาพิเศษ)4810,000ø 10

฿ 178.81

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงประเภทคัพø 1485310,000ø 10

฿ 285.68

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงชนิดเอียง⌀1544610,000ø 9.5

฿ 285.68

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงชนิดเอียง⌀2575010,000ø 15

฿ 233.23

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน แปรงประเภทคัพø 7.255010,000ø 7.2

฿ 239.28

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน จบแปรงø 355215,000ø 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.2