1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู เกลียว เคลือบ โคบอลต์ 12 ขั้นø3ถึง 24 มม.STD-5

STEP DRILLS

สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู เกลียว เคลือบ โคบอลต์ 12 ขั้นø3ถึง 24 มม.STD-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,099.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์เดียวสำหรับเจาะรูหลายขนาดและเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของรู
[คุณสมบัติ]
· โคบอลต์ เคลือบสำหรับตัด สเตนเลส
·ตัดอย่างรวดเร็วและร่อง เกลียว คม
[สเปค]
·ขนาดการเจาะ:ø3 / 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24 (มม.)
·ความหนาของ แผ่นเพลท เจาะสูงสุด:2.0 มม
· วัสดุ:เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ โคบอลต์
· ก้าน หกเหลี่ยม 6.35 มม

รหัสสินค้า
1303490
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,099.50

STEP DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูเจาะ(φmm) 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 จำนวนขั้นตอน 12 ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) H136 × W52 × D25
มวล(ก.) 58 วัสดุ โคบอลต์ เคลือบ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)