(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฟองน้ำ สารขัดถู โดยใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง โพลียูรีเทน ที่ขึ้นรูปได้ง่ายกับพื้นผิวโค้ง
·สามารถใช้สำหรับการแปรรูปพื้นผิวการกำจัด สนิม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
M2702-75-100-1500 |
M2702-75-100-400 |
M2702-75-100-800 |
RM2702-P1500 |
RM2702-P400 |
RM2702-P800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | สี | สี พื้นผิว | สี พื้นผิว ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.30 | RKC POLISHING AGENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ประมาณ 1,500 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 360.30 | RKC POLISHING AGENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ประมาณ 400 | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | ||
฿ 360.30 | RKC POLISHING AGENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ประมาณ 800 | สีเทา | สีเทา | สีเทา | ||
฿ 1,051.65 | RKC POLISHING AGENT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ประมาณ 1,500 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 1,051.65 | RKC POLISHING AGENT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ประมาณ 400 | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | ||
฿ 1,051.65 | RKC POLISHING AGENT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ประมาณ 800 | สีเทา | สีเทา | สีเทา |
กำลังโหลด …
รุ่น แผ่น | โพลียูรีเทน (ฟองน้ำ) | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง