1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ แบบสั้นพร้อมปลาย ใบมีดลบคม CERSFM (เคลือบแข็ง OK)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,457.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· OK เคลือบแข็งทำให้เกิดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
·ประเภท ตัน
· ใบมีดลบคม ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ แบบสั้น (CERFM)

รหัสสินค้า
CERSFM0305
CERSFM0500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
ความยาว การทําแชมเฟอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D
(มิลลิเมตร)

฿ 1,457.00

REAMER 1 ชิ้น 46 วัน 6150.2454

฿ 1,569.00

REAMER 1 ชิ้น 46 วัน 10200.25506

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N ที่มีจำหน่าย
รูปทรงร่อง เกลียว ใบมีดฐาน Y/N ที่มีจำหน่าย จำนวนขลุ่ย NT 4
รายละเอียดประเภท สำหรับรูทะลุรูตาบอดและวงรี ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 ถึง +0.005 เคล็ดลับมุมลบมุม 45°
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบแข็ง OK มุม บิด ขวา 30° ความเผื่อ ก้าน(มิลลิเมตร) H6