1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ VB (ชนิด AC) (พร้อมขาตั้งกันกระแทก)

HIO POWER TOOL

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ VB (ชนิด AC) (พร้อมขาตั้งกันกระแทก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,273.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลดอุณหภูมิ มอเตอร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ข้อต่อลด ปัญหาที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป
·สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ เต้ารับ AC สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า
VB-4504PS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,273.14

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิด เอาต์พุต(น·ม) 1 ถึง 4.5 แหล่งจ่ายไฟ(V) 100, 120, 220-240 ±5% สกรูรองรับการใช้งาน: สกรูขนาดเล็ก(มิลลิเมตร) 3.0 ถึง 5.0
ความยาวสายไฟ(ม.) 3 วิธีการเริ่มต้น กดเริ่มประเภท สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย(มิลลิเมตร) 3.0 ถึง 4.0
ความเร็วในการหมุน(min⁻¹) 400 การใช้พลังงาน(W) 40, 40, 32 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 286
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) ø45 การแปลง แรงบิด การปรับแบบไม่ต่อเนื่อง บิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ hex ก้าน H5 และ 5HEX ( ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบคู่)
สิ่งที่แนบมา Hex ก้าน bits (1 อัน):+ # 1 (5.0 × 50 มม.), + # 2 (5.0 × 50 มม.), - (5.0 × 50 มม.) / บวก สกรู สำหรับปรับ:M2.6 ( สกรู หัว แบบกลม ) / ปลั๊กแปลงแบน 2 ขาพิน (ติดเฉพาะสำหรับ 100 V):1 (พร้อมสายดิน) หมายเหตุ มาตรฐานที่รับรอง: CE มวล(ก.) 1,430 (รวมสาย ชุดขับมอเตอร์ และ แขน สไลด์)