1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน โยนทิ้ง, ตัว โฮลเดอร์ ซีรีส์ 0 / 0.5, ขนาดเมตริก ชนิดก้านตรง

ดอกสว่าน โยนทิ้ง, ตัว โฮลเดอร์ ซีรีส์ 0 / 0.5, ขนาดเมตริก ชนิดก้านตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,190.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ที่ โฮลเดอร์ และ ปลาย จากซีรีส์เดียวกันเปลี่ยนที่ โฮลเดอร์ เป็นระยะหลังจากแลกเปลี่ยน ปลาย แล้วประมาณ 100 ครั้ง

รายละเอียดสินค้า

โฮลเดอร์ หัวเทียน NGK ตัวจับ ดอกสว่าน แบบใช้แล้ว โฮลเดอร์ สำหรับ ชนิดก้านตรง ขนาดเมตริก 0/0.5 ซีรี่ส์

รหัสสินค้า
21000S-20FMS
21005S-20FMS
22000S-20FMS
22005S-20FMS
24000H-20FMS
24005H-20FMS
25000H-20FMS
25005H-20FMS
26000H-20FMS
26005H-20FMS
26500S-20FMS
27000S-20FMS
29000S-20FMS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด บังคับ รูปทรง ขนาด โฮลเดอร์ ยาว

฿ 13,524.17

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.98 ถึง 17.6597.622.250.472556-IP8-10S-1-

฿ 13,524.17

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 15.50 ถึง 17.65 น97.622.250.472567-IP8-10S-1-

฿ 12,190.22

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.98 ถึง 17.65113.534.966.372556-IP8-10S-2-

฿ 13,524.17

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 15.50 ถึง 17.65 น113.534.966.372567-IP8-10S-2-

฿ 15,785.60

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.98 ถึง 17.65142.163.594.972556-IP8-10S-3-

฿ 14,225.51

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 15.50 ถึง 17.65 น142.163.594.972567-IP8-10S-3-

฿ 14,700.11

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.98 ถึง 17.65192.9114.3145.772556-IP8-10S-3L

฿ 16,313.27

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 15.50 ถึง 17.65 น192.9114.3145.772567-IP8-10S-3L

฿ 16,464.03

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.98 ถึง 17.65256.4177.8209.172556-IP8-10S-3L

฿ 16,464.03

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 15.50 ถึง 17.65 น256.4177.8209.172567-IP8-10S-3L

฿ 18,906.37

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.98 ถึง 17.65321.7240.0271.772556-IP8-10S-2XL

฿ 18,906.37

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.98 ถึง 17.65373.9295.3326.772556-IP8-10S-2XL

฿ 24,605.18

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.98 ถึง 17.65466.0387.4418.872556-IP8-10S-23XL

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน x ยาว(มิลลิเมตร) ø20.0 x 50.0 ท่อเหล็ก สกรู 1/8"
ไขควง ใช้งานได้ 8IP-8 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) อุปกรณ์เสริม สกรู แคลมป์ยึด x 4, สารทำปฏิกริยา ป้องกันการยึด สกรู (แตกง่าย)